SSH-A SW8-148
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703298
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausklinkschlüssel
- Zum schnellen Wechseln der Backen bei Kraftspannfuttern mit Backenschnellwechsel
- Mit Sicherheitsmechanismus
- Passend zu: ROTA THW plus 165/185/215
- Schlüsselweite: 8
- Länge: 148 mm
- Gewicht: 0.14 kg
Technische Details
Sechskant | 8 |
---|---|
Länge [mm] | 148 |
Gewicht [kg] | 0.14 |