SSH-MR Ø53-122.5
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1301751
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Rohrausführung mit zwei Betätigungsnasen
- Passend zu: ROTA NCE 165-53 KV
- Durchlass: 53 mm
- Länge: 122.5 mm
- Gewicht: 0.6 kg
Technische Details
Länge [mm] | 122.5 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 53 |
Gewicht [kg] | 0.6 |