SSH-MS Ø180-200
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8700956
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
- Passend zu: ROTA NC/F 630-180
- Durchlass: 180 mm
- Länge: 200 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische Details
Länge [mm] | 200 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 180 |
Gewicht [kg] | 2.1 |