SSH-VK SW12-165
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8700129
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vierkant-Spannschlüssel
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Kurze Ausführung.
- Passend zu: ROTA-G 200-62
- Schlüsselweite: 12
- Länge: 165 mm
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
Innenvierkant | 12 |
---|---|
Länge [mm] | 165 |
Gewicht [kg] | 1 |