Dieses Produkt kann online nur angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Innendienst oder Außendienst.
Jetzt anmelden zur Anzeige Ihrer persönlichen Ansprechpartner
Anfragen
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vierkant-Spannschlüssel lang
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Lange Ausführung.
- Passend zu: ROTA-S plus 400, 400-102, 500, 500-162
- Schlüsselweite: 19
- Länge: 420 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische Daten SSH-VL SW19-420
Innenvierkant | 19 |
---|---|
Länge [mm] | 420 |
Gewicht [kg] | 2 |
Rezensionen zum Produkt SSH-VL SW19-420
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.