STR 100/3
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 1516454
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 40 x 40 x 25 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 0.25 kg
Technische Details
Länge [mm] | 40 |
---|---|
Breite [mm] | 40 |
Höhe [mm] | 25 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 100 |
L [mm] | 40 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
B1 [mm] | 6.5 |
B2 [mm] | 11 |
B3 [mm] | 26 |
L1 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 8 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge