STR-H 160
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 402202
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling, hoch
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 160
- Abmessungen: 76 x 80 x 80 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 7.45 kg
Technische Details
Länge [mm] | 76 |
---|---|
Breite [mm] | 80 |
Höhe [mm] | 80 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 80 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 60 |
T1 [mm] | 12 |
Gewicht [kg] | 7.45 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge