STR-H 200
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 1446905
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling, hoch
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
- Abmessungen: 97 x 102 x 103 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 7.9 kg
Technische Details
Länge [mm] | 97 |
---|---|
Breite [mm] | 102 |
Höhe [mm] | 100 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 200 |
L [mm] | 97 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge