ZKE-A4
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 471452
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Zentrierkegel für NSL3 turn und NSL turn Spannstationen
- Zur Erhöhung der Rundlaufgenauigkeit
- Abmessungen: Ø 90 x 33 mm
- Kurzkegel: A4
- Gewicht: 0.9 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 90 |
---|---|
Höhe [mm] | 33 |
Kurzkegel | A4 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Lieferumfang
Zentrierkegel, Abdeckkappen, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung