Beschreibung
优势 - 您将获益
- SCHUNK 模块化系统
标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床 - 机电驱动
气动模块的节能替代方案 - 所有模块的工作电压为 24 V 直流
这是一款强力夹具,但对操作人员而言很安全 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - SCHUNK 专利快速行程和夹持行程
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在断电时也能保持下拉力不变 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性 - 适用于所有 NSE-E mini 模块的统一夹持销尺寸
没有选择故障装置或操作不当的危险 - 采用电磁方式监控夹持滑块
可用于自动化应用
选件和特殊信息
- 采用 24V 技术,能耗低。
由于采用 24V 技术,对人体无害,因此可将 VERO-S NSE-E mini 90 无缝装入 SCHUNK 的机电一体化模块。它们可以 1: 1 替代气动组件。在锁定和解锁期间,无刷 DC 电机的功率消耗仅 30 W 左右。这款模块是气动模块的节能替代方案。 - 由于首次尝试了选配夹持滑块位置监控功能,这款无液体模块适用于制造环境以及所有需要精确夹持零件的其他应用。由于直径仅 90 mm、定位销直径仅 20 mm,这款模块特别适用于直接夹持小工件。