GTN M16-T22
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1515876
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- T-Nutensteine
- Passend zu T-Nut: 22 mm
- Gewinde: M16
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
| Thread | M16 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
T-Nutensteine