TRIBOS-RM SK 30 Ø10x65
Polygonal toolholders
ID 225792
TRIBOS-RM SK 30 Ø10x65, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-RM
- Toolholder interface: SK 30
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 65 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 17 Nm
Technical details
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-RM |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 30 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.9 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 17.0 |
| Masa [kg] | 0.35 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie