LP 410 Kartusche
Clamping force block accessories
ID 184213
Clamping force block accessories
Product features:
Product features:
- LP 410
Technical details
| Bundel | Cartridge |
|---|---|
| Kleur | grijs-zwart |
| Basisolie | Minerale olie |
| Densiteit [g/cm³] | 1.3 |
| Consistentieklasse | 2.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 450.0 |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.08 |
| Opslagduur [Jahre] | 3.0 |
| Geschikt voor | Cartridge 500 g |
| Gewicht [kg] | 0.5 |