MTTA HSK-A 63 MK3x140
Fixations cône Morse avec indexation
ID 23000520
MTTA HSK-A 63 MK3x140, Porte-outils
- Fixations cône Morse avec indexation
- Gammes: Fixations cône Morse avec indexation
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Cône Morse: MK 3
- Longueur de projection: 140 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| 기술 | 탱이 있는 Morse 테이퍼 설치부 |
|---|---|
| 시리즈 | 탱이 있는 Morse 테이퍼 설치부 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| MK 크기 | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 140 mm / 5.5" |
| L4 [mm] | 114.0 |
| 중량 [kg] | 1.48 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
DIN 228B에 따라 탱을 이용한 모스 테이퍼 툴 설치에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능