arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF SCAPTO C6 Ø32x25 Illustration similaire

MES CF SCAPTO C6 Ø32x25

Czołowe oprawki frezowania

ID 23004457

Disponible
MES CF SCAPTO C6 Ø32x25, Oprawki narzędziowe
  • Czołowe oprawki frezowania
  • Seria: Czołowe oprawki frezowania
  • Wariant Cool Flow
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
  • Średnica mocowania: 32 mm
  • Gwint w średnicy mocowania: M16
  • Przewidywana długość: 25 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera sworzeń dociskowy
Technologia Czołowe oprawki frezowania
Seria Czołowe oprawki frezowania
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C6
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 32 mm
Sworzeń dociskowy z gwintem G M16
D2 [mm] 63.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 25 mm / 1.0"
L4 [mm] 0.5
L11 [mm] 24.0
Masa [kg] 0.91
Wariant Cool Flow tak
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Technologia Cool Flow – optymalne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do krawędzi tnącej narzędzia

Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie