arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
APS-M1S

APS-M1S

Sensor de posición analógico

ID 302062

Disponible
Sensor de posición analógico APS-M1, Tamaño: M1S

  • Voltaje nominal: 2.5 V
Principio de medición mecánico
Número de puntos de conmutación Analógico
Carrera de medición [mm] 2.0
Precisión de medición [mm] 0.004
Tensión de alimentación CC
Voltaje nominal [V] 2.5
Corriente nominal [A] 0.023
Clase de protección IP 67
Señal de desplazamiento cero de temperatura [%/10K] 0.1
Desplazamiento térmico de factor de amplificación [%/10K] 0.2
Temperatura ambiente mín. [°C] 10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Peso [kg] 0.16