arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GSW-B 50-Z Similar a la imagen

GSW-B 50-Z

Interfaz de vástago para pinzas

ID 308421

Plazo de entrega bajo petición
Interfaz de vástago para pinzas GSW-B, Tamaño: 50, neumático, hidráulico, Preparado para pinzas autocentrantes

  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Diámetro del vástago: 20 mm
Peso [kg] 0.2
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] 20.0
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] 6.0
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] 8.0
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] 40.0
Presión de trabajo mínima del refrigerante  [bar] 20.0
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] 50.0
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Diámetro D [mm] 52.0
Altura Z [mm] 66.0
Preparado para pinzas autocentrantes
Los valores solo hacen referencia al adaptador GSW-B.
La pinza correspondiente se debe pedir por separado.
Consulte en las siguientes páginas los valores específicos de las pinzas.

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
hace referencia a la combinación de una GSW-B con una pinza del mismo nombre y representa la fuerza de agarre mínima suficiente.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Tiempos de cierre y apertura
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.

Principio de funcionamiento
Distribuidor de presión y cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero, pavonado

Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio

Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Tornillos de fijación, elementos de centrado, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea). La pinza no está incluida y debe pedirse por separado en la versión deseada.