arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELM 23-H070-HP-ASP Similar a la imagen

ELM 23-H070-HP-ASP

Eje lineal compacto

ID 314381

Eje lineal compacto ELM, Tamaño: 23, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Perfil guía, Versión de alto rendimiento, con barra de bloqueo

  • Carrera máx.: 70 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 137 N
  • Corriente nominal: 3.8 A
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
Carrera máx. [mm] 70.0
Fuerza de accionamiento máx. [N] 137.0
Fuerza nominal [N] 48.0
Carga útil máx. (horizontal) [kg] 3.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.05
Velocidad máx. [m/s] 1.5
Aceleración máx. [m/s²] 40.0
Corriente máx. [A] 11.0
Corriente nominal [A] 3.8
Temperatura ambiente mín. [°C] 10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Peso [kg] 1.61
Longitud total [mm] 70.5
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 70.5
Longitud X [mm] 298.0
Anchura Y [mm] 62.0
Altura Z [mm] 54.0
Momento Mx máx. [Nm] 20.0
Momento My máx. [Nm] 100.0
Momento Mz máx. [Nm] 100.0
Fuerza Fy máx. [N] 2000.0
Fuerza Fz máx. [N] 2000.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 2000.0
Fuerza Fz máx. [N] 2000.0
Versión con freno de retención
Todas las fuerzas especificadas en la tabla de datos técnicos asumen que el eje se utiliza con un sistema de refrigeración (por ejemplo, un ventilador).

Información general sobre la serie

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Diseño o cálculo de control
de la unidad seleccionada es obligatorio, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Guía
Perfil guía

Accionamiento
Accionamiento directo lineal

Material suministrado
Casquillos de centraje, set de parámetros, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante

Controlador de accionamiento
Por defecto, se utilizan controladores de accionamiento LinMot®.

Garantía
24 meses