arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC-D 125-460

KSC-D 125-460

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1334721

Plazo de entrega bajo petición
Prensa estándar doble

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Preparado para VERO-S
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 460 x 60 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 20 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 40.0
Par de giro máx. [Nm] 100.0
Peso [kg] 20.0

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro