arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 1366679

Disponibilidad limitada
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Ventajas para usted:
  • Intervalo de lubricación significativamente más largo en comparación con un chuck de cambio rápido de mordazas convencional
  • Fuerzas de sujeción constantes y, por lo tanto, calidad de la pieza uniforme
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 6.7 mm
  • Paso del dentado: 4.712 mm
  • Carrera del pistón: 17.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
  • Revoluciones máx.: 6000 1/min
  • Peso: 18.6 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 5 (Z140)
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 6000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 64.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 38.0
Carrera/mordaza [mm] 6.7
Paso del dentado [mm] 4.712
Carrera del pistón (H) [mm] 17.5
Momento de inercia [kgm²] 0.11
Peso [kg] 18.6

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones