arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
LDK-US-0100 Similar a la imagen

LDK-US-0100

Carrera del módulo
Disponible bajo petición
Consulte ahora
Este producto solo puede solicitarse en línea.
Carrera del módulo LDK, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Guía de rodillos, Corredera accionada, Versión soportada

  • Carrera máx.: 200 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 250 N
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
Carrera máx. H [mm] 200.0
Fuerza de accionamiento máx. [N] 250.0
Fuerza nominal [N] 115.0
Carga útil máx. (vertical) [kg] 3.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.01
Velocidad máx. [m/s] 4.0
Aceleración máx. [m/s²] 40.0
Corriente máx. [A] 7.5
Corriente de parada máx. [A] 1.98
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Peso de la corredera y del motor [kg] 2.87
Peso de las placas finales [kg] 0.36
Peso adicional por carrera de 100 mm [kg] 0.47
Longitud X [mm] 212.0
Anchura Y [mm] 85.0
Altura Z [mm] 103.9
Momento Mx máx. [Nm] 88.0
Momento My máx. [Nm] 354.0
Momento Mz máx. [Nm] 354.0
Fuerza Fy máx. [N] 5056.0
Fuerza Fz máx. [N] 7584.0
Fuerza Fz máx. [N] 5056.0
Longitud A [mm] 150.0
Longitud L [mm] 212.0
Longitud L1 [mm] 188.0
Longitud L2 [mm] 106.0
Versión soportada

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Cómo llegar al configurador online
El configurador está vinculado en la página web de SCHUNK a través de la unidad lineal adecuada o se puede https://schunk.com/de/de/konfigurator-linearmodule buscado directamente.

Guía
Guía de rodillos

Accionamiento
Eje de motor lineal de 3 fases, motor lineal sincrónico AC con conmutación electrónica.

Sistema de medición de la carrera
Sistema magnético de medición sin contacto con variantes absoluta e incremental; con interfaces HIPERFACE®, 1Vss y DRIVE-CLiQ.

Perfil
Ancho del riel guía de acero

Carro
Carro de aluminio, parte principal y cabezal del sistema de medición integrados directamente

Material suministrado
Juego de piezas adicionales con casquillos de centrado, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Controlador de accionamiento
Consulta de la configuración de parámetros para los controladores de accionamiento de BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive e IndraDrive CS) y Siemens (Sinamics S120). Suministro de fichas técnicas del motor para otros controladores de accionamiento. Asistencia en la puesta en marcha bajo consulta.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición