KSC 125-160
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432465
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Prensa estándar de sujeción céntrica
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1514241
- Sin sistema de mordazas
- Preparado para VERO-S
- Dimensiones: 125 x 160 x 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 6.3 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 6.3 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro