arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCS 400/6 Z300-KV

ROTA NCS 400/6 Z300-KV

Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso

ID 865050

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
Propiedades del producto:
  • Plato de palanca de 6 mordazas
  • Sellado hermético
  • Tracción activa de las mordazas de base
  • Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Tracción de la mordaza: 0.3 mm
  • Compensación pendular: ± 3 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 48 kN
  • Revoluciones máx.: 2000 1/min
  • Peso: 150 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 11 (Z300)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 2000.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 48.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 53.5
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Pendulum compensation [mm] ± 3
Weight [kg] 150.0