arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

¡Luz verde para tu producción!​

Con VERO-S, puedes cambiar las piezas en cuestión de segundos: de forma sencilla, fiable y precisa.
Una y otra vez, una y otra vez.

La inactividad supone una pérdida de tiempo y de productividad. Con el sistema de cambio rápido de palés VERO-S, puedes reducir los tiempos de preparación a tan solo unos segundos, allanando el camino hacia procesos de fabricación flexibles y hacia la producción automatizada. La interfaz estandarizada garantiza la máxima seguridad del proceso, una elevada disponibilidad del sistema y secuencias rentables.​

Habla sobre tu aplicación ahora mismo

Flexibilidad para cualquier tarea: ahora y en el futuro​

Content available soon

Los requisitos de producción están cambiando.
En consecuencia, VERO-S se adapta.​

Hoy, un componente individual; mañana, producción en serie; pasado mañana, alimentación automatizada de máquinas. Su diseño modular permite que VERO‑S se adapte con flexibilidad a las nuevas necesidades. Y con más de 1000 combinaciones posibles, ofrece la solución adecuada para prácticamente cualquier tarea de sujeción. Esto significa que tus operaciones de fabricación estarán preparadas para lo que pueda deparar el futuro.

Un ajuste prodigioso

NSE3 138

NSE3 138

Spannmodule
ID 1313721
Low stock
NSA3 160

NSA3 160

Palettiermodule
ID 1531280
In stock
NSL3 400

NSL3 400

Spannstationen
ID 1323572
In stock
NSL3 turn 450-3

NSL3 turn 450-3

Spannstationen
ID 1323582
Delivery time on request

Siempre seguro gracias a su mecanismo de autorretención​

KONTEC-KSC3 SKQ TENDO EC-VERO-S

Diseñado para garantizar la máxima seguridad del proceso, el mecanismo de autorretención sujeta de forma fiable las piezas y los dispositivos de sujeción, incluso en caso de caída de presión. Esto garantiza la máxima estabilidad durante el proceso de maquinado y te da la seguridad de que puedes confiar en tu tecnología de sujeción en todo momento.​

Sin inactividad, ya que no requiere mantenimiento.

La productividad se da allí donde hay máquinas en funcionamiento. Gracias a su diseño sellado herméticamente, el VERO‑S funcionará de forma fiable y sin necesidad de mantenimiento durante años. Esto reduce los costes de mantenimiento, evita las paradas imprevistas y garantiza una alta disponibilidad del sistema en todo momento.​

Ejemplo de aplicación VERO-S

El compañero perfecto para automatizar tu máquina herramienta

Mordazas especiales TANDEM-KRP3, serie VERO-S-NSL, gama NSR

El camino hacia la fabricación automatizada comienza con procesos estandarizados y fiables. Con VERO-S, estás allanando el camino para el cambio automatizado de piezas, dispositivos de sujeción y otros equipos. Esta interfaz estandarizada reduce la necesidad de intervención manual, simplifica los conceptos de automatización y prepara tu máquina herramienta para las exigencias del futuro.

Descubre la alimentación automatizada de máquinas

Aplicaciones prácticas

En primer plano: VERO-S como método para acortar los tiempos de preparación y reducir el tiempo de inactividad.​

Consejos

Content available soon

Gestión de clientes de tecnología de sujeción de piezas

Phone +49-7572-7614-1300

Eine E-Mail schreiben

Maximizar la productividad con la tecnología de cambio rápido de palés para el maquinado

Reducir los tiempos de preparación de los procesos de maquinado es uno de los principales factores a la hora de aumentar la rentabilidad en la industria manufacturera. En los centros de maquinado CNC, el tiempo de inactividad de la máquina durante la sujeción y la alineación supone una pérdida de eficiencia. La solución definitiva a este problema es la introducción de la tecnología de punto cero para el maquinado . De este modo se establece un punto de referencia estático, universal y de gran precisión, lo que elimina la necesidad de volver a referenciar la máquina para cada nueva operación.

Cuando se utiliza un sistema de cambio rápido para el maquinado , toda la preparación de la pieza se realiza fuera de la máquina (preparación externa). La serie de módulos VERO-S NSE3 de SCHUNK se ha desarrollado especialmente para este fin. Gracias al sistema patentado de carrera doble y a la función turbo integrada, el módulo ofrece hasta un 250 % más de fuerza de tracción y permite realizar cortes sin vibraciones incluso en las condiciones más exigentes.

Entre los resultados prácticos del uso de VERO-S NSE3 destacan los siguientes:

  • Reducción del tiempo de preparación hasta en un 90 % y, por tanto, máxima disponibilidad del husillo.
  • Precisión de repetición micrométrica de < 0,005 mm con cambio rápido de palés y piezas.
  • Funcionamiento eficaz con una presión de sistema estándar de solo 6 bar , sin necesidad de intensificadores de presión.

Preguntas más frecuentes: Preparación y puesta a cero

¿En qué consiste el sistema de cambio rápido de palés para procesos de fabricación?

El sistema de cambio rápido de palés es una tecnología de sujeción avanzada que establece un punto cero estático e invariable en una máquina CNC. El módulo VERO-S NSE3 de SCHUNK se considera la referencia del mercado en su categoría y supera a la mayoría de los dispositivos de sujeción neumática tradicionales en términos de flexibilidad. Permite posicionar y sujetar las piezas en una sola operación con ayuda de conos de sujeción y pernos de sujeción. Esto garantiza una sujeción firme y una precisión de repetición inferior a 0,005 mm sin necesidad de realineación.

¿Cómo ayuda VERO-S a reducir los tiempos de preparación?

VERO-S reduce los tiempos de preparación al preparar las piezas fuera de la máquina CNC (preparación externa). La tecnología de cambio rápido permite cambiar los palés o las piezas en cuestión de segundos una vez finalizado el procesamiento. Los módulos están completamente sellados y libres de corrosión, lo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina hasta en un 90 % y garantiza que las máquinas estén perfectamente preparadas para un verdadera automatización. También garantizan la máxima fiabilidad incluso en presencia de refrigerantes y virutas.

¿Es VERO-S NSE3 compatible con los sistemas de montaje anteriores?

Sí, compatibilidad garantizada. El módulo de cambio rápido de palés VERO-S NSE3 138 de SCHUNK es 100 % compatible con la instalación en versiones anteriores (con los módulos NSE plus 138). Esto significa que los módulos pueden intercambiarse 1:1 sin causar errores de procesamiento.
Esta flexibilidad hace que la actualización de las líneas de producción sea rápida y segura. La integración es ideal para sistemas complejos como el centro de maquinado de 5 ejes .

¿Desea saber cuánto tiempo y dinero podría ahorrar su empresa?

Nuestros expertos técnicos estarán encantados de mostrarle cómo puede integrarse VERO-S en su actual ecosistema CNC. Contacte con nosotros o consulte los datos técnicos en "Detalles del producto".