NSL3 turn 450-3
Estaciones de sujeción
ID 1323582
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE3 138 de 3 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Para aplicaciones giratorias en centros de fresado/torneado
- Función turbo
- Dimensiones: Ø 450 x 75 mm
- Fuerza de tiro, con turbo: 84 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Max. RPM: 2000 1/min
- Concentricidad: < 0.02 mm
- Peso: 50 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 450 |
---|---|
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 84 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Concentricidad [mm] | < 0.02 |
Max. RPM [1/min] | 2000 |
Peso [kg] | 50 |
Material suministrado
Estación de sujeción, tornillos de montaje, pasadores de centrado, pasadores de ajuste, tacos de corredera, acoplamiento de bloqueo, tornillos de cáncamo, manual de instrucciones; sin pines de sujeción