arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-BR 125 Similar a la imagen

BSWS-BR 125

Sistema automático de cambio rápido de mordazas

ID 1555937

Disponibilidad limitada
Base del sistema de cambio rápido de garras BSWS-R-PGZN-plus, Tamaño: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.22
Número por ID 1.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 130.0
Par de carga My máximo admisible [Nm] 225.0
Fuerza Fx máx. permitida [N] 2815.0
Fuerza Fz máxima admisible [N] 2500.0

Información general sobre la serie

Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.

Accionamiento
Automático

Garantía
24 meses

Material suministrado
La base del sistema de cambio rápido de mordazas BSWS-BR (1 pieza por núm. de identif.), los adaptadores de cambio rápido de mordazas BSWS-AR (2 piezas por núm. de identif.) y la estación de depósito BSWS-SR (1 pieza por núm. de identif.) deben pedirse por separado.