KA WLN1208-IO-01000-A
Cable
ID 1395485
Accionamiento de cable de conexión - compatible con cadena de arrastre y torsión, Tamaño de la conexión del enchufe: M12, Enchufe acodado
- Conexión: M12
- Número de conductores: 8
- Longitud del cable: 10 m
- Corriente máx.: 2 A
Información técnica
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M12 |
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 8.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.25 |
| Max. current per wire [A] | 2.0 |
| Max. current [A] | 2.0 |