arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PGN 80-2-AS Similar a la imagen

PGN 80-2-AS

Pinza universal

ID 370451

Disponible
Pinza universal PGN, Tamaño: 80, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS

  • Carrera por mordaza: 4 mm
  • Fuerza de cierre: 720 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 4.0
Fuerza de cierre [N] 720.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 900.0
Fuerza de resorte mín. [N] 180.0
Peso [kg] 0.68
Peso recomendado de la pieza [kg] 2.7
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 20.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.5
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 1.0
Tiempo de cierre [s] 0.02
Tiempo de apertura [s] 0.03
Tiempo de cierre/apertura, solo con muelle [s] 0.03
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 80.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.5
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.01
Momento Mx máx. [Nm] 36.0
Momento My máx. [Nm] 57.0
Momento Mz máx. [Nm] 33.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 900.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Material suministrado
Soportes para los interruptores de proximidad (solo para los tamaños 64, 80), pasadores de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P