arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHK-080-000-000 Similar a la imagen

SHK-080-000-000

Sistema de cambio manual

ID 310430

Sistema de cambio manual SHS, Tamaño: 080, Cabezal de cambio manual, manual

  • Detección de la carrera del pistón: opcional mediante kit de montaje
  • Número de pasos de fluido: 9
  • Fuerza Fz máx.: 1600 N
  • Carga útil total máx.: 36 kg
Peso de la pieza recomendado [kg] 36.0
Detección de bloqueo opcional mediante kit de montaje
Precisión de repetición [mm] 0.02
Peso [kg] 0.74
Distancia máxima al bloquear [mm] 1.0
Número de pasos neumáticos 9.0
Pasos de alimentación para uso radial 4.0
Diámetro primitivo [mm] 80.0
Brida de conexión según ISO 9409-1-80-6-M8
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Diámetro D [mm] 100.0
Altura Z [mm] 30.0
Esquema de conexión de los tornillos K über Adapterplatte
Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] 115.0
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 75.0
Momento Mx máx. [Nm] 300.0
Momento My máx. [Nm] 300.0
Momento Mz máx. [Nm] 465.0
máx. fuerza de tensión estática Fz [N] 1600.0
*Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
Manual, mediante palanca de bloqueo

Principio de funcionamiento
mediante el giro de la palanca de bloqueo, se bloquean y desbloquean el cabezal y el adaptador.

Transmisión de medios
Opcional con módulos eléctricos o módulos de fluidos. Paso neumático ya integrado.

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Garantía
24 meses