arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P SCAPTO C6 Ø32x110 Podobné zobrazení

TENDO P SCAPTO C6 Ø32x110

Hydraulický upínač nástrojů

ID 201858

product.stock.stockLevelStatus.lowStock
TENDO P SCAPTO C6 Ø32x110, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 32 mm
  • 突出長さ: 110 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 650 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Platinum
Rozhranie upínača nástrojov SCHUNK CAPTO C6
Štandardný upínač nástrojov ISO 26623-1
Upínací priemer D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D6 [mm] 59.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 110 mm / 4.3"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 62.0
G M16x1
Min. krútiaci moment [Nm] 650.0
Hmotnosť [kg] 2.8
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie