SBM-STA 140
Getande staven, gemaakt van aluminium
ID 112166
SBM-STA 140, Getande staven, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Información técnica
| Productgroep | Getande staven, gemaakt van aluminium |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 35.0 |
| Hoogte H [mm] | 60.0 |
| Lengte L [mm] | 420.0 |
| Materiaal | Aluminium |
| m/stuk [kg] | 2.4 |