GBP 65-22-7.7
Mordaza rectificada
ID 490566
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, rectificada
- Interfaz 1: W-65-1
- Dimensiones: 64 x 22 x 7,7 mm
- Peso: 0.07 kg
Información técnica
| Largura [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 7.7 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.07 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação