arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSH3-F 160-Z

KSH3-F 160-Z

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

ID 1463207

Nízký stav zásob
Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 60 bar
  • Oil consumption per double stroke: 100 cm³
  • Closing/opening time: 1.5 s
  • Weight: 14 kg
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 45.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 60.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 25.0
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 100.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.5
Peso [kg] 14.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)