arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Zubehör/Ersatzteile

Das Original für Ihre Werkstückspanntechnik.

Das umfangreiche SCHUNK Zubehörprogramm wie Steuereinheiten, Montagewerkzeug, Verlängerungen oder Abdeckplatten erweitert die Vielseitigkeit unserer Produkte. Höchste Funktionalität, Zuverlässigkeit und absolute Prozesssicherheit wird durch das Original SCHUNK Zubehör garantiert.
全フィルター
2,029件の結果
클램핑 인서트

클램핑 인서트

넓은 범위의 공작물의 유연한 클램핑을 위한 여섯 가지 다른 클램핑 윤곽이 있는 클램핑인서트입니다. 보어 홀 그리드를 통해 TANDEM WTG-A 죠에 위치시킬 수 있습니다.
系列を表示
클램핑 바

클램핑 바

공작물의 유연한 클램핑을 위한 세 가지 그립 단계를 가진 클램핑 바. 보어 홀 그리드를 통해 TANDEM WTG-A 죠에 위치시킬 수 있습니다.
系列を表示
RotoRi

RotoRi

SCHUNK RotoRi 터닝 세트를 사용하면 클램핑 압력에서 정밀하게 척 죠를 선반 가공하고 하드 척 죠를 연마할 수 있습니다. 세트는 다른 치수의 개별 링으로 구성되어 있으며 원하는 클램핑 지름을 지속적으로 조정합니다. 이 세트는 수동 및 전동 척에 사용되고 내경(I.D.) 및 외경(O.D.) 클램핑 모두를 위해 2, 3, 4 및 6개의 선반 척에 적합합니다.
Using curve segments with infinite adjustment possibilities, precisely the right amount of material can be removed as required. RotoRi turning sets are available as standard and premium variants: the RotoRi premium variants contain instead of the standard clamping pins, the patented RotoFix clamping pins, which seamlessly offset tolerances of countersunk screws through 2 mm adjustment range.
그 밖에도, RotoRi LX 이상부터의 모든 버전은 강화 설계에 링을 포함합니다.
系列を表示
GFD

GFD

일반 밀링 애플리케이션에 적합한 높은 풀 다운 포스를 가진 매우 평평한 기계식 퀵 체인지 팔렛 시스템
系列を表示
ADR

ADR

콤팩트하고 가벼운 터닝 링 세트 ADR을 사용하면 고도의 경화 및 열처리를 거친 소프트 척 죠에서 매우 손쉽게 정밀 선삭 또는 연삭 작업을 할 수 있습니다. 이들은 다루기 쉽고 2, 3 및 6개의 죠 척에 다용도로 사용할 수 있습니다.
다양한 링 대신에 보링 세트를 사용한다는 것은 몇 개의 터닝 디스크만 있으면 2mm 단위로 외경(O.D.) 클램핑용 클램핑 직경을 구현할 수 있다는 의미입니다. 필요한 개별적 크기는 세 개의 핀을 통해 정의됩니다. 이들 핀은 죠 터닝 링의 스레드에 나사로 고정되고 그런 다음 선반 척에 삽입되어야 합니다.
피팅 보어가 필요하지 않으므로 Plug & Work로 터닝 디스크를 즉시 사용할 수 있습니다. 더욱 세분화된 눈금의 중간 직경의 경우 핀을 밀링 가공할 수 있습니다. 핀은 추가 예비 부품 키트로 구할 수 있습니다.
系列を表示
리덕션 어댑터

리덕션 어댑터

워크피스의 간섭 윤곽을 줄일 뿐만 아니라 여러 클램핑 높이를 보정하기 위한 어댑터.
系列を表示
GFD mini

GFD mini

콤팩트한 사이즈! 수동! 다재다능! – 52 x 52 mm 및 96 x 96 mm 피치의 4개 클램핑 핀이 있는 평평한 설정 시스템
系列を表示
클램핑 링

클램핑 링

클램핑 모듈이 있는 클램핑 팔레트 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 그라운드 처리된 짧은 테이퍼 클램핑 링입니다.
系列を表示
BAV

BAV

죠 터닝 고정구는 수동 및 전동 선반 척의 모든 연질 또는 열처리 척 죠의 선삭과 수동 및 전동 선반 척의 경화 척 죠의 연삭에도 적합합니다.
척 죠 선삭 고정구를 사용하여 큰 클램핑 범위를 커버할 수 있습니다. 경량 버전 BAV는 최대 30 kN의 낮은 고정력에 적합합니다.
系列を表示
클램핑 핀

클램핑 핀

클램핑 모듈이 있는 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
系列を表示
NSE mikro용 클램핑 핀

NSE mikro용 클램핑 핀

클램핑 모듈이 있는 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
系列を表示
클램핑 핀

클램핑 핀

클램핑 모듈이 있는 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
系列を表示
BSA

BSA

죠 터닝 고정구는 수동 및 전동 선반 척의 모든 연질 또는 열처리 척 죠의 선삭과 수동 및 전동 선반 척의 경화 척 죠의 연삭에도 적합합니다. 스크롤을 사용하여 조정 범위를 조정할 수 있습니다.
척 죠 선삭 고정구를 사용하여 큰 클램핑 범위를 커버할 수 있습니다. 대형하중 버전 BSA는 전동 선반 척용으로 주로 사용되고 최대 75 kN의 높은 고정력에 적합합니다.
系列を表示
워크피스 핀

워크피스 핀

워크피스 스톱은 클램핑 깊이를 변경하는 클로 죠 및 펜듈럼 죠에 사용됩니다. 필요에 따라 원하는 높이로 가공할 수 있습니다.
워크피스 스톱은 특수 공작물별 특수 척 죠에 사용될 수도 있습니다.
연질 또는 경화 변형 모델로 C45 강철로 제작됩니다.
系列を表示
육각 소켓 원통형 나사

육각 소켓 원통형 나사

DIN 912, 품질 12.9에 따라 일반적인 미터식 또는 미세 나사산이 있는 죠 고정 나사. 베이스 죠와 함께 사용하기에 적합함.
系列を表示
NSE mini용 클램핑 핀

NSE mini용 클램핑 핀

클램핑 모듈이 있는 클램핑 팔레트, 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
系列を表示
UGE 10

UGE 10

클램핑 인서트 UGE를 사용하면 죠 블랭크에서 클로 죠를 생산하여 블랭크/단조 부품과 고강도 재료로 만든 워크피스를 안전하게 클램핑할 수 있습니다. 그 밖에도, 중절삭을 위한 높은 토크를 전달할 수 있고 마모된 인서트를 교체하여 비용을 절감할 수 있습니다.
UGE 10은 평면 및 둥근 클램핑 표면뿐 아니라 외경(O.D.) 및 내경(I.D.) 클램핑에도 적합합니다. 클램핑 인서트는 앞쪽에서 부착되며, 둥근 홈이나 평탄한 홈에 배치 가능합니다. 나사산은 제조하기 쉽습니다. 척 죠의 경화가 필요합니다.
系列を表示
UGE 20

UGE 20

클램핑 인서트 UGE를 사용하면 죠 블랭크에서 클로 죠를 생산하여 블랭크/단조 부품과 고강도 재료로 만든 워크피스를 안전하게 클램핑할 수 있습니다. 그 밖에도, 중절삭을 위한 높은 토크를 전달할 수 있고 마모된 인서트를 교체하여 비용을 절감할 수 있습니다.
UGE 20은 외경(O.D.) 및 내경(I.D.) 클램핑에 적합합니다. 웨지 형태로 인해 워크피스를 추가로 아래로 당길 수 있고, 이를 통해 더 높은 클램핑 신뢰성을 보장합니다. 클램핑 인서트는 위쪽에서 고정됩니다. 설치하려면 적합한 밀링 오목부와 나사산을 더 쉽게 생산할 수 있게 해주는 앵귤러 밀링 커터 WSF UGE 20(ID 010015)이 필요합니다. 죠 블랭크의 경화는 불필요합니다.
系列を表示
WSF

WSF

각도 밀링 커터를 사용하면 클램핑 인서트 UGE 20을 설치하기 위한 적당한 홈 또는 나사산을 척 죠에 더 쉽게 만들 수 있습니다.
系列を表示
UGE 30

UGE 30

UGE 30 클램핑 인서트를 사용하여 연질 상부 죠와 죠 블랭크를 완벽한 기능을 갖춘 경질 척 죠로 변환할 수 있습니다. 터닝 죠, 바이스 죠 그리고 입방체 부품의 외경(O.D.) 및 내경(I.D.) 클램핑용 장치와 함께 사용됩니다. 요청 시, 저희 설계나 귀사의 설계에 따라 SCHUNK 특수 척 죠에서 클램핑 인서트를 사용할 수도 있습니다.
마모된 인서트를 간단히 교환함으로써 비용 절감을 실현할 수 있습니다. 필수 보어 구멍과 나사산은 제조하기 쉽습니다. 척 죠 경화를 권장합니다.
系列を表示
HM

HM

납땜한 산화물을 사용하는 원형 버전의 클램핑 인서트 HM은 완벽한 기능을 갖춘 경질 척 죠 생산을 위해 연질 상부 죠와 블랭크를 결합하는 경제적인 솔루션을 제공합니다. 요청 시, 저희 설계나 귀사의 설계에 따라 SCHUNK 특수 척 죠에서 클램핑 인서트를 사용할 수도 있습니다. 마모된 인서트를 간단히 교환함으로써 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
클램핑 인서트는 외경(O.D.) 클램핑에 적합하고 뒤쪽에서 고정됩니다. 클램핑 인서트용 위치는 쉽게 제조될 수 있습니다.
系列を表示
원통형 브러시

원통형 브러시

청소 브러시, 클램핑 직경 Ø 6 mm ~Ø 32 mm의 청소에 사용.
系列を表示
HM 15

HM 15

납땜한 산화물을 사용하는 사각형 버전의 클램핑 인서트 HM은 완벽한 기능을 갖춘 경질 척 죠 생산을 위해 연질 상부 죠와 블랭크를 결합하는 경제적인 솔루션을 제공합니다. 요청 시, 저희 설계나 귀사의 설계에 따라 SCHUNK 특수 척 죠에서 클램핑 인서트를 사용할 수도 있습니다. 마모된 인서트를 간단히 교환함으로써 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
클램핑 인서트는 외경(O.D.) 클램핑에 적합하고 뒤쪽에서 고정됩니다. 클램핑 인서트용 위치는 쉽게 제조될 수 있습니다.
系列を表示
TK-Cleaner

TK-Cleaner

클램핑 직경 청소를 위한 청소 브러시 TK Cleaner.
系列を表示
HS

HS

클램핑 인서트 RHS는 클로 죠 생산을 위해 연질 상부 죠와 블랭크를 결합하는 경제적인 솔루션을 제공합니다. 주조 워크피스의 경질 주조 표면이나 단조 부품의 압축 표면을 더욱 원활히 관통할 수 있고, 드라이브 효과를 늘리고 고강도 재료를 클램프로 고정하는 데 사용됩니다. 요청 시, 우리의 설계나 귀사의 설계에 따라 SCHUNK 특수 척 죠에서 클램핑 인서트를 사용할 수도 있습니다.
마모된 인서트를 간단히 교환함으로써 비용 절감을 실현할 수 있습니다. 클램핑 인서트는 외경(O.D.) 및 내경(I.D.) 클램핑에 적합하고 뒤쪽에서 고정됩니다. 클램핑 인서트용 위치는 쉽게 제조될 수 있습니다.
系列を表示
RHS

RHS

클램핑 인서트 RHS는 클로 죠 생산을 위해 연질 상부 죠와 블랭크를 결합하는 경제적인 솔루션을 제공합니다. 원칙적으로, 지지 죠는 클램핑 인서트의 기울임을 방지하기 위해 강화되어야 합니다. 클램핑 인서트는 보통 수준의 기계 가공에 적합하고 원형 인서트뿐 아니라 클램핑 깊이가 낮은 안전한 클램핑을 통해 최적의 워크피스 센터링을 약속합니다.
제품 인도 시 함께 제공되는 설치 지침에 간단한 DIY 구조에 대해 설명되어 있습니다.
系列を表示
테이퍼 클리너 SK/BT/CAT

테이퍼 클리너 SK/BT/CAT

SK/BT/CAT 테이퍼 클리너는 기계 스핀들을 청소하는 데 사용됩니다.
系列を表示
SP

SP

펜듈럼 죠용 하드 클램핑 인서트 SP.
SCHUNK의 표준형 펜듈럼 죠는 얇은 벽 때문에 변형되기 쉬운 공작물의 비용 효율적이고 안전한 클램핑을 지원합니다.
系列を表示
SW

SW

클램핑 직경의 선삭을 위한 펜듈럼 죠용 소프트 클램핑 인서트 SW.
SCHUNK의 표준형 펜듈럼 죠는 얇은 벽 때문에 변형되기 쉬운 공작물의 비용 효율적이고 안전한 클램핑을 지원합니다.
系列を表示
TENDO GZB-S 슬리브 제거기

TENDO GZB-S 슬리브 제거기

TENDO GZB-S의 GZB-S Ø 12 ~ GZB-S Ø 32 중간 슬리브용 슬리브 제거기. TENDO 유압 확장 툴홀더에서 중간 슬리브 GZB-S를 쉽고 안전하게 제거할 수 있습니다.
系列を表示
ADS

ADS

펜듈럼 죠를 소프트 클램핑 인서트 SW로 선반 가공하기 위한 펜듈럼 죠용 보링 키트 각 세트는 피팅 디스크 3개와 고정 디스크 3개를 포함합니다.
系列を表示
SRP

SRP

드레스 및 클리닝 플레이트 SRP는 오염된 척 죠 톱니를 빠르고 안전하게 세척하는 데 적합합니다. 먼지 및 불순물은 대각선 슬롯에 쌓이는데, 이 역시 세척 절차를 쉽게 수행하는 데 도움이 됩니다. 양쪽의 정밀 연마 톱니로 경화되고 척 죠의 미세 톱니에 맞춰 조정됩니다.
톱니에서 손상된 지점의 빠른 디버링과 균등화로 클램핑 정밀도를 높이고 마모를 줄일 수 있습니다.
그라인딩 페이스트(입도 320)를 적용하고, 그 위에 척 죠를 삽입하여 양쪽으로 균등하게 움직입니다.
系列を表示
TENDO 6각 소켓 렌치

TENDO 6각 소켓 렌치

TENDO 유압 확장 툴홀더에서 클램핑 및 클램핑 해제 툴 섕크를 위한 크로스 핸들이 포함된 육각 소켓 렌치입니다.
系列を表示
RGG

RGG

클램핑 장치의 세척 및 기계 툴의 자동화. 세척 유닛은 툴 설치를 통해 압축 에어나 냉각수를 제공하는 모든 기계에서 사용할 수 있습니다.
系列を表示
그리스 건

그리스 건

SCHUNK의 고정력 블록뿐 아니라 모든 표준 수동 및 전동 선반 척의 윤활을 위한 그리스 건.
系列を表示
LINOMAX

LINOMAX

High-performance grease as standard for regularly lubricating SCHUNK manual and power lathe chucks and steady rests.
系列を表示
LP 410

LP 410

High-performance grease as standard for regularly lubricating SCHUNK TANDEM clamping force blocks.
系列を表示
클램핑 포스 테스트기

클램핑 포스 테스트기

2, 3 및 6죠 척의 죠 고정력을 측정하여 일상 사용에서 최대로 가능한 공정 안정성을 보장하기 위한 고정력 시험기
系列を表示
고정식 클램핑 포스 테스트기

고정식 클램핑 포스 테스트기

고정식 클램핑 디바이스에 보편적으로 적용할 수 있는 클램핑 포스 테스트기
系列を表示
유지보수 키트

유지보수 키트

A set consists of a grease gun, grease cartridge, chip protection, and a center plug for regular maintenance of SCHUNK manual lathe chucks.
系列を表示
유지보수 유닛

유지보수 유닛

Maintenance unit consisting of pressure regulator, water separator, oiler, and feeder cables for preparing the compressed air for SCHUNK pneumatic power lathe chucks.
系列を表示
압력 측정 유닛

압력 측정 유닛

Pressure measurement devices for checking the pressure tightness of SCHUNK pneumatic power lathe chucks.
系列を表示
토크 렌치

토크 렌치

SCHUNK 수동 선반 척의 작동을 위한 토크 렌치입니다.
系列を表示
래칫

래칫

SCHUNK 수동 선반 척의 신속한 작동을 위한 래칫
系列を表示
사각 작동 렌치

사각 작동 렌치

SCHUNK ROTA-S plus 및 ROTA-G 수동 선반 척의 수동 작동을 위한 스패너 렌치.
系列を表示
6각 작동 렌치

6각 작동 렌치

육각 연결부가 있는 SCHUNK 수동 선반 척의 수동 작동을 위한 스패너 렌치.
系列を表示
핀과 이동식 크로스 핸들이 있는 렌치

핀과 이동식 크로스 핸들이 있는 렌치

SCHUNK ROTA-S plus 및 ROTA-G 수동 척의 작동을 위한 이동식 크로스 핸들이 있는 작동 키입니다. 작동을 위한 공간이 여유롭지 않은 경우 매우 적합합니다.
系列を表示
스패너 렌치 어댑터

스패너 렌치 어댑터

SCHUNK 수동 선반 척을 구동하기 위한 토크 렌치 및 렌치용 부속인 스패너 렌치 어댑터.
系列を表示
죠 체인지 렌치

죠 체인지 렌치

퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척용 죠를 빠르게 교체할 수 있는 렌치.
系列を表示
회전식 링용 설치 렌치

회전식 링용 설치 렌치

선반의 SCHUNK 파워 척의 쉬운 조립을 위한 조립 키입니다.
系列を表示
어댑터 플레이트

어댑터 플레이트

VERO-S 클램핑 스테이션에 ROTA-M flex 2+2 수동 선반 척을 쉽고 빠르게 장착하기 위한 표준화된 어댑터 플레이트.
系列を表示
콘솔 플레이트

콘솔 플레이트

Standardized base plates for fater and simple fastening of SCHUNK manual lathe chucks on mill/turn centers.
系列を表示
콘솔 죠

콘솔 죠

ROTA-ML 플렉스 2+2 툴홀더를 "고정 죠 클램핑 바이스"로 변환하기 위한 베이스 죠. KONTEC 상부 죠는 상부 죠로 사용할 수 있습니다.
系列を表示
잠금 커버

잠금 커버

2개의 죠 클램핑을 실현을 위한 죠 쌍의 잠금용.
系列を表示
칩 보호

칩 보호

Chip protection for easily sticking onto the base jaws of SCHUNK manual lathe chucks.
系列を表示
커버 플레이트

커버 플레이트

척 본체의 고정 나사 및 ROTA-S flex 수동 선반 척용 가이드 웨이 연장부를 덮는 커버 플레이트.
系列を表示
씰링 플러그

씰링 플러그

Sealing plug for closing the chuck bore of SCHUNK manual and power lathe chucks.
系列を表示
센터링 핀

센터링 핀

Centering pins for precise alignment of SCHUNK ROTA-S flex manual lathe chucks on the machine table.
系列を表示
유도성 근접 스위치

유도성 근접 스위치

Inductive proximity switches for monitoring the current clamping state of SCHUNK ROTA TB2 power lathe chucks.
系列を表示
압력 모니터링 개조 키트

압력 모니터링 개조 키트

ROTA TB2 선반 척의 연속적인 신속 및 클램핑 스트로크에 대한 기계식 압력 모니터링을 위한 개조 키트입니다.
系列を表示
수정 ROTA NCO

수정 ROTA NCO

Central lubrication, air control, and coolant supply as modifications for fast and easy retrofitting of SCHUNK ROTA NCO power lathe chucks.
系列を表示
짧은 테이퍼의 Z 마운트 상의 ISO 702-1

짧은 테이퍼의 Z 마운트 상의 ISO 702-1

Z 마운트가 포함된 유압식으로 구동되는 파워 선반 척을 짧은 테이퍼의 기계 스핀들에 맞추기 위한 표준화된 플랜지입니다.
系列を表示
짧은 테이퍼의 Z 마운트 상의 ISO 702-1

짧은 테이퍼의 Z 마운트 상의 ISO 702-1

Z 마운트가 포함된 공압식으로 구동되는 파워 선반 척을 짧은 테이퍼의 기계 스핀들에 맞추기 위한 표준화된 플랜지입니다.
系列を表示
캠록 상의 Z 마운트 ISO 702-2

캠록 상의 Z 마운트 ISO 702-2

Z 마운트가 포함된 공압식으로 구동되는 파워 선반 척을 캠록 마운트가 포함된 기계 스핀들에 맞추기 위한 표준화된 플랜지입니다.
系列を表示
바요넷 상의 Z 마운트 ISO 702-3

바요넷 상의 Z 마운트 ISO 702-3

Z 마운트가 포함된 공압식으로 구동되는 파워 선반 척을 바요넷 마운트가 포함된 기계 스핀들에 맞추기 위한 표준화된 플랜지입니다.
系列を表示
Z-마운트 상의 Z-마운트

Z-마운트 상의 Z-마운트

Z 마운트가 포함된 유압식으로 구동되는 파워 선반 척을 Z-마운트가 포함된 기계 스핀들에 맞추기 위한 표준화된 플랜지입니다.
系列を表示
폐쇄형 중앙 슬리브

폐쇄형 중앙 슬리브

Closed protection sleeves to protect the chuck kinematics against the penetration of chips and coolant.
系列を表示
이젝터가 포함된 보호 슬리브

이젝터가 포함된 보호 슬리브

Closed protection sleeves to protect the chuck kinematics against the penetration of chips and coolant Due to the integrated ejector, workpieces can be automatically ejected from the chuck.
系列を表示
스프레이 노즐이 포함된 보호 슬리브

스프레이 노즐이 포함된 보호 슬리브

Closed protection sleeve to protect the chuck kinematics against the penetration of chips and coolant By means of an integrated spray nozzle, the coolant can be affixed directly to the workpiece.
系列を表示
조정 스톱이 있는 중앙 슬리브

조정 스톱이 있는 중앙 슬리브

Closed protection sleeves to protect the chuck kinematics against the penetration of chips and coolant. Using the integrated stop, workpieces can be positioned with a high repeat accuracy in the chuck.
系列を表示
ROTA-S plus 2.0을 위한 확장 아버

ROTA-S plus 2.0을 위한 확장 아버

세그먼트로 이루어진 아버 또는 I.D. 클램핑이 수정된 디자인의 3죠 수동 척 ROTA-S plus 2.0에 결합되었습니다. vario M을 사용하려면 척 보어에 추가 콘을 거치해야 합니다. 별도의 주문이 필요합니다.
系列を表示
롤러

롤러

모든 방진구에 2개의 다른 롤러가 있습니다.
  • 수직 방진구를 위한 실린더형 버전
  • 이동식 방진구를 위한 구형 버전
  • 系列を表示
    롤러 정밀 조정

    롤러 정밀 조정

    방진구 암의 편심 롤러 핀을 통해 중심을 빠르고 정밀하게 조절할 수 있습니다.
    系列を表示
    스트로크 측정 시스템

    스트로크 측정 시스템

    지속적으로 위치를 모니터링하고 레버 암을 부분적으로 개방할 수 있습니다.
    系列を表示
    모니터링 장치

    모니터링 장치

    "개방", "클램핑", 그리고 일부 "핀 없이 클램핑"의 클램핑 위치 감지를 위한 모니터링 장치
    系列を表示
    인덱싱 핀

    인덱싱 핀

    Indexing pins for position orientation of clamping pallets and clamping devices on VERO-S clamping devices.
    系列を表示
    인덱싱 핀

    인덱싱 핀

    GFD 셋업 스테이션의 클램핑 팔레트와 클램핑 디바이스의 위치 방향을 위한 인덱싱 핀.
    系列を表示
    피팅 나사

    피팅 나사

    센터링 칼라가 없을 경우 클램핑 핀 장착용 고정 나사입니다.
    系列を表示
    조절 나사

    조절 나사

    워크피스의 나사산 동축 오류 보정을 최소화하기 위한 보정 나사가 있습니다.
    系列を表示
    센터링 테이퍼

    센터링 테이퍼

    클램핑 팔레트의 고정밀 센터링 및 흔들림 정확도 개선을 위한 NSL3 회전 또는 NSL 회전 클램핑 스테이션 개장용 센터링 테이퍼입니다.
    系列を表示
    센터링 링

    센터링 링

    NSL3 회전 또는 NSL 회전 클램핑 스테이션에 대한 고정밀 센터링 및 흔들림 정확도를 높이기 위한 클램핑 팔레트 개장용 센터링 슬리브입니다.
    系列を表示
    콘 씰

    콘 씰

    변경 인터페이스를 보호하는 콘 씰이 없는 기존 NSE3 모듈의 신속하고 쉬운 개장용 콘 씰.
    系列を表示
    잠금 커플링

    잠금 커플링

    VERO-S 클램핑 스테이션 또는 모듈 높이 확장을 손쉭게 작동시키기 위한 퀵 체인지 커플링.
    系列を表示
    연결 스트립

    연결 스트립

    VERO-S 클램핑 스테이션의 편리한 작동을 위한 1-방향 스트립.
    系列を表示
    고정 접점 인터페이스

    고정 접점 인터페이스

    SCHUNK의 IO-Link 스프링 접점을 사용한 전기기계식 클램핑 장치용 강성 접점 인터페이스로, 기계 제어 시스템에 통합하여 제어합니다.
    系列を表示
    볼트 추출기

    볼트 추출기

    드로우바 연장을 교체할 때 잠금 볼트를 빼는 데 사용됩니다.
    系列を表示
    미디어 전송 유닛

    미디어 전송 유닛

    현재의 모든 VERO-S 클램핑 스테이션의 표준으로 보편적으로 적용할 수 있는 플러그 앤 워크 미디어 전송 장치.
    系列を表示
    커플링 스트립

    커플링 스트립

    로봇 모듈에서부터 클램핑 장치로 압축 공기를 전달하기 위한 클램핑 스테이션 및 클램핑 팔레트용 커플링 스트립.
    系列を表示
    커플링 니플

    커플링 니플

    적절한 커플링 스트립을 사용하는 클램핑 스테이션 및 클램핑 장치를 작동하기 위한 미디어 전송 장치가 있는 커플링 니플.
    系列を表示
    커플링

    커플링

    압축 공기 또는 유압 전달을 위한 클램핑 팔레트 또는 장치의 카운터 피스로써 사용됩니다.
    系列を表示
    커플링 세트

    커플링 세트

    2개의 NSL mini 100-2 클램핑 스테이션 연결을 위한 커플링 세트.
    系列を表示
    실린더형 클램프 블랭크

    실린더형 클램프 블랭크

    Cylindrical clamp blanks for customer rework, for individual fastening of VERO-S clamping stations on all common slot spacings of the machine tables.
    系列を表示
    보호 커버

    보호 커버

    변화하는 인터페이스를 밀봉하고 VERO-S 클램핑 모듈의 평평한 표면을 덮기 위한 보호 커버.
    系列を表示
    커버 캡

    커버 캡

    Cover caps serve to cover the fastening screws and avoid the accumulation of chips.
    系列を表示
    포지셔닝 맨드릴

    포지셔닝 맨드릴

    머신 스핀들을 사용하는 머신 테이블에서 베이스 모듈의 정확한 위치를 지정하기 위한 포지셔닝 아버입니다.
    系列を表示
    기본 높이 확장

    기본 높이 확장

    T 슬라이드 테이블에 WDM-5X 기본 모듈을 설치할 때 안정적인 언더프레임으로서 기본 모듈의 높이 확장이 가능합니다.
    系列を表示
    슬리브

    슬리브

    그리드 플레이트에서 위치 결정을 위한 WDP-5X-BM 99 또는 WDP-5X-BMR 99 베이스 모듈용 인서트로 사용
    系列を表示
    클램핑 핀 홀더

    클램핑 핀 홀더

    VERO-S 셋업 카트의 새김 시트에 클램핑 장치를 인서트로 보관하기 위한 클램핑 핀 장착
    系列を表示
    지지 죠

    지지 죠

    SCHUNK에서 표준 상부 죠 장착을 위한 미세 톱니가 있는 리버시블 지지 죠.
    系列を表示
    3축 그립 죠

    3축 그립 죠

    양쪽에 그립 스텝 및 접지 스텝을 포함한 뒤집을 수 있는 3축 죠.
    系列を表示
    어댑터 플레이트

    어댑터 플레이트

    Adapter plates serve, combined with pendulum plates for clamping bulky workpieces.
    系列を表示
    스위블 플레이트

    스위블 플레이트

    Adapter pates serve, combined with pendulum plates for clamping bulky workpieces.
    系列を表示
    5축 그립 죠

    5축 그립 죠

    양쪽에 그립 스텝 및 접지 스텝을 포함한 뒤집을 수 있는 5축 죠.
    系列を表示
    퀵 체인지 죠

    퀵 체인지 죠

    고객이 재작업할 수 있도록 퀵 죠 체인지 인터페이스 BWA가 장착된 강화 가능 상단 죠 블랭크. 이들은 요건에 맞춰 사용자 정의할 수 있습니다.
    系列を表示
    퀵 체인지 죠

    퀵 체인지 죠

    BWA 퀵 체인지 인터페이스와 설치 클램핑 인서트 또는 클램핑 바를 위한 설치 스레드가 있는 상단 죠.
    系列を表示
    클로 죠

    클로 죠

    3-죠 클램핑 포스 블록에 원통형 공작물의 엠보싱 클램핑을 위한 미세 톱니가 달린 클로 죠.
    系列を表示
    Top jaw blanks drilled

    Top jaw blanks drilled

    텅과 홈 및 고객 재작업을 위해 사전 조립된 장착 구멍이 포함된 상부 죠 블랭크
    系列を表示
    상부 죠 블랭크

    상부 죠 블랭크

    Top jaw blanks serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement.
    系列を表示
    장착 그루브가 포함된 상단 죠 블랭크

    장착 그루브가 포함된 상단 죠 블랭크

    미세 톱니와 고객 재작업을 위해 사전 조립된 장착 홈이 포함된 상부 죠 블랭크
    系列を表示
    콘솔 플레이트

    콘솔 플레이트

    VERO-S 클램핑 핀이나 원통형 클램프로 클램핑 포스 블록을 기계 테이블에 클램핑하십시오.
    系列を表示
    베이스 플레이트

    베이스 플레이트

    통합 VERO-S 인터페이스가 있는 공압 TANDEM 클램핑 포스 블록용 베이스 플레이트
    系列を表示
    핑거

    핑거

    TANDEM BWA 퀵 체인지 죠를 고정하도록 특별히 설계된 그리퍼 핑거.
    系列を表示
    VERO-S 개장 키트

    VERO-S 개장 키트

    VERO-S 퀵 체인지 팰릿 시스템에서 빠르게 사용하기 위한 SCHUNK 클램핑 장치용 개장 키트
    系列を表示
    T너트

    T너트

    원통형 나사와 함께 GFD 셋업 스테이션을 고정하는 데 사용됩니다.
    系列を表示
    클램핑 나사

    클램핑 나사

    클램핑 클로를 통하거나 베이스 바디를 통해 직접 SCHUNK 클램핑 장치를 간접적으로 고정하기 위한 클램핑 나사.
    系列を表示
    위치 결정 핀

    위치 결정 핀

    T-슬롯 테이블에서 KONTEC 클램핑 디바이스의 위치 방향에 대한 위치 지정 핀입니다.
    系列を表示
    센터링 핀

    센터링 핀

    기계 테이블 위 KONTEC 클램핑 디바이스의 고정밀 센터링용 센터링 핀.
    系列を表示
    클랩핑 클로

    클랩핑 클로

    기계 테이블에 있는 SCHUNK 클램핑 장치의 빠르고 쉬운 장착용 클램핑 클로.
    系列を表示
    나사

    나사

    T 너트와 함께 클램핑 디바이스 고정용.
    系列を表示
    커버 나사

    커버 나사

    진자 및 어댑터 플레이트의 인서트를 클램핑하는 데 사용되지 않는 장착 구멍을 덮기 위한 커버 나사.
    系列を表示
    정렬 및 센터링 세트

    정렬 및 센터링 세트

    머신 테이블에 클램핑 시스템을 정렬하고 고정하기 위한 클램핑 및 정렬 세트입니다.
    系列を表示
    콘솔

    콘솔

    머신 테이블로부터 SCHUNK 클램핑 장치를 들어 올리고 공작물에 대한 머신 스핀들의 접근성 향상을 위한 콘솔.
    系列を表示
    조립 세트

    조립 세트

    SCHUNK 클램핑 장치를 클램핑 팔레트 또는 콘솔에 간단하고 빠 르게 조립하기 위한 조립 세트.
    系列を表示
    실린더 핀 세트

    실린더 핀 세트

    클램핑 팔레트에 SCHUNK 클램핑 장치를 빠르고 쉽게 배치하기 위한 실린더 핀 세트.
    系列を表示
    클램핑 레버

    클램핑 레버

    클램핑 레버 및 SCHUNK 클램핑 장치를 작동하기 위한 조인트 포함 클램핑 레버
    系列を表示
    토크 렌치

    토크 렌치

    SCHUNK의 수동 클램핑 시스템 작동용 토크 렌치.
    系列を表示
    빠른 조정

    빠른 조정

    죠 및 클램핑 범위의 신속한 조정
    系列を表示
    크랭크 핸들

    크랭크 핸들

    죠 및 클램핑 범위의 신속한 조정
    系列を表示
    유압 연결 플레이트

    유압 연결 플레이트

    유압 KS-H-LH 롱 스트로크 바이스를 아랫부분에서 제어하는 데 표준으로 사용됩니다.
    系列を表示
    육각 인서트

    육각 인서트

    토크 렌치나 클램핑 레버의 도움으로 수동 바이스를 작동하기 위한 육각 소켓 포함 육각 인서트 또는 육각 핀 인서트.
    系列を表示
    클램핑 핀 GFD

    클램핑 핀 GFD

    게이지 치수가 52 x 52 mm인 콘솔에 소형 부품용 센트릭 클램핑 바이스를 확실하게 고정하기 위한 클램핑 핀 세트입니다.
    系列を表示
    클램핑 핀 GFD

    클램핑 핀 GFD

    GFD 셋업 모듈이 있는 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 클램핑 핀.
    系列を表示
    육각 어댑터

    육각 어댑터

    렌치 크기를 늘리기 위해 육각형 어댑터 A/F 12에서 A/F 27까지.
    系列を表示
    베이스 바디 연장

    베이스 바디 연장

    본체를 연장하며 따라서 KONTEC KSX 5축 클램핑 바이스의 클램핑 범위가 연장됩니다.
    系列を表示
    견인봉 연장 장치

    견인봉 연장 장치

    SCHUNK 클램핑 장치의 클램핑 범위를 확장하기 위한 견인봉 확장.
    系列を表示
    연결 엘리먼트

    연결 엘리먼트

    2개 이상의 SCHUNK 클램핑 레일 연결용
    系列を表示
    스핀들 어셈블리 KSG

    스핀들 어셈블리 KSG

    스핀들 조합 그룹은 기존 스핀들을 쉽고 빠르게 교체합니다.
    系列を表示
    스핀들 어셈블리 KSC-5X

    스핀들 어셈블리 KSC-5X

    스핀들 조합 그룹은 기존 스핀들을 쉽고 빠르게 교체합니다.
    系列を表示
    스핀들 어셈블리 KSX-C2

    스핀들 어셈블리 KSX-C2

    스핀들 조합 그룹은 기존 스핀들을 쉽고 빠르게 교체합니다.
    系列を表示
    스핀들 너트가

    스핀들 너트가

    기존 스핀들 너트의 신속하고 쉬운 교체를 위한 이동식 죠용 스핀들 너트
    系列を表示
    포스 박스

    포스 박스

    이미 존재하는 포스 박스를 빠르고 쉽게 대체하기 위한 기계력 박스입니다.
    系列を表示
    핸들

    핸들

    SCHUNK 클램핑 장치를 더 쉽게 다루기 위한 핸들.
    系列を表示
    커버 플레이트

    커버 플레이트

    클램핑 장치 내에 칩이 쌓이는 것을 방지하기 위한 커버 플레이트.
    系列を表示
    커버 디스크

    커버 디스크

    GFD 미니 셋업 스테이션의 장착 구멍을 덮는 커버 플레이트.
    系列を表示
    스핀들 교체를 위한 사전 장력 케이블

    스핀들 교체를 위한 사전 장력 케이블

    KSC-5X 5축 중심 클램프에서 스핀들을 빠르게 교체할 수 있는 사전 장력 케이블.
    系列を表示
    공작물 정지

    공작물 정지

    SCHUNK 클램핑 장치에 공작물을 빠르게 포지셔닝하기 위한 공작물 스톱 장치.
    系列を表示
    워크피스 스톱, 자기

    워크피스 스톱, 자기

    SCHUNK 클램핑 장치에 공작물을 빠르게 포지셔닝하기 위한 마그네틱 공작물 스톱 장치.
    系列を表示
    워크피스 지지

    워크피스 지지

    공작물 배치를 위한 경화 및 연마 공작물 지지대. SCHUNK 클램핑 장치에 공작물 지지대를 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
    系列を表示
    공작물 지지대, 자성

    공작물 지지대, 자성

    공작물 배치를 위한 경화 및 연마 공작물 지지대. SCHUNK 클램핑 장치에 공작물 지지대를 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
    系列を表示
    워크피스 지지 세트

    워크피스 지지 세트

    공작물 배치를 위한 경화 및 연마 공작물 지지대. SCHUNK 클램핑 장치에 공작물 지지대를 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
    系列を表示
    Reversal jaws

    Reversal jaws

    Due to the different clamping areas, the vises can be quickly and easily adjusted with reversible jaws to the customized clamping tasks.
    系列を表示
    Reversal jaws grip

    Reversal jaws grip

    Due to the different clamping areas, the vises can be quickly and easily adjusted with reversible jaws to the customized clamping tasks. The additional grip stages is used for better hold of the workpiece during machining.
    系列を表示
    퀵 체인지 죠

    퀵 체인지 죠

    퀵 체인지 죠는 매우 짧은 시간에 교체가 가능합니다. 이는 클램핑 장치가 단 몇 초 내에 맞춤형 클램핑 작업에 적용이 가능하다는 사실을 의미합니다.
    系列を表示
    Swivel plates

    Swivel plates

    Adapter pates serve, combined with pendulum plates for clamping bulky workpieces.
    系列を表示
    어댑터 플레이트

    어댑터 플레이트

    Adapter plates serve, combined with pendulum plates for clamping bulky workpieces.
    系列を表示
    Aluminum jaws

    Aluminum jaws

    Aluminum jaws serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement
    系列を表示
    Steel jaws

    Steel jaws

    Steel jaws serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement.
    系列を表示
    コンテンツは近日公開

    클램핑 죠 세트

    KSM2 클램핑 레일용 클램핑 죠 세트는 기본 클램핑 죠와 교체 가능한 알루미늄 죠로 구성되어 윤곽과 특수 모양을 제공합니다.
    系列を表示
    Combi jaws

    Combi jaws

    Combi jaws are used due to the two different clamping areas for fast and easy adjustment to the customized clamping tasks.
    系列を表示
    6방향 조 시스템

    6방향 조 시스템

    6x jaw system for clamping the workpiece from six sides and thereby significantly increased holding force.
    系列を表示
    5-axis jaws

    5-axis jaws

    5-axis jaws for improved accessibility of the machine spindle or the tool to the workpiece.
    系列を表示
    Central jaws

    Central jaws

    Central jaws, combined with the movable jaws, are used for double clamping vises as fixed jaws in the middle.
    系列を表示
    프리즘 죠

    프리즘 죠

    프리즘 죠는 둥글거나 부피가 큰 워크피스를 클램핑하는 데 사용됩니다.
    系列を表示
    정밀 죠

    정밀 죠

    공작물의 더 높은 직각도를 위한 정밀 죠.
    系列を表示
    웨지 클램핑 엘리먼트

    웨지 클램핑 엘리먼트

    웨지 클램핑 엘리먼트는 한정된 공간에서 다수의 작은 워크피스를 클램핑하는 데 사용됩니다.
    系列を表示
    Adjustable jaws

    Adjustable jaws

    Adjustable jaws are used on KSM2 clamping rails for mounting clamping inserts and at the same time are used as fixed jaws for the next workpiece.
    系列を表示
    VS jaws

    VS jaws

    VS jaws with enlarged clamping range and increased accessibility of the machine spindle or the tool to the workpiece.
    系列を表示
    소프트 죠

    소프트 죠

    고객 사이트에서의 재작업을 위한 경화형 죠(예: 윤곽선이나 특수 형태의 통합을 위해..
    系列を表示
    부드러운 죠

    부드러운 죠

    확장된 클램핑 범위와 그라운드 스텝을 가진 수평으로 삽입할 수 있는 죠.
    系列を表示
    코팅 죠

    코팅 죠

    죠와 공작물 사이의 마찰을 증가시키기 위해.
    系列を表示
    톱니형 죠

    톱니형 죠

    최소한의 클램핑 자국으로 턱과 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.
    系列を表示
    유니버셜 스텝형 죠

    유니버셜 스텝형 죠

    그라운드 스텝 포함된 다용도 스텝 죠.
    系列を表示
    프로파일링된 죠

    프로파일링된 죠

    클램핑 자국없이 죠와 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.
    系列を表示
    프리즘 죠

    프리즘 죠

    원형 공작물의 정확한 클램핑용.
    系列を表示
    로케이팅 핀 포함 척 죠

    로케이팅 핀 포함 척 죠

    각 작업물에 대해 죠를 신속하게 조절하기 위한 개폐식 고정 핀.
    系列を表示
    스프링 리프 풀다운 죠

    스프링 리프 풀다운 죠

    보다 정확한 가공 결과를 위해 공작물에 가벼운 클램핑 자국 만을 남기는 활성 죠 풀다운 기능용.
    系列を表示
    스프링 플레이트 풀다운 죠

    스프링 플레이트 풀다운 죠

    보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 조 풀다운 기능용.
    系列を表示
    스프링 플레이트가 있는 중간 죠

    스프링 플레이트가 있는 중간 죠

    워크피스의 수를 늘리려면 중간 죠를 사용하여 KSG 바이스를 개장할 수 있습니다.
    系列を表示
    풀다운 죠 플레이트 스프링

    풀다운 죠 플레이트 스프링

    풀 다운 기능이 있는 미가공 부품 클램핑의 경우 풀다운 죠의 스프링 리프에 대한 액세서리로 사용할 수 있는 스프링 리프.
    系列を表示
    풀다운 죠

    풀다운 죠

    보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 조 풀다운 기능용.
    系列を表示
    포지셔닝 바

    포지셔닝 바

    T너트가 있는 스텝형 그립 죠용 위치 결정 바
    系列を表示
    6방향 리버설 죠

    6방향 리버설 죠

    매우 다양한 공작물의 유연한 클램핑을 위한 여섯 가지 다른 클램핑 윤곽이 있는 리버설 죠입니다.
    系列を表示
    풀다운 죠

    풀다운 죠

    톱니 모양의 클램핑 표면 및 풀다운 효과를 가지고 있는 조절식 죠용 클램핑 인서트.
    系列を表示
    평행 죠

    평행 죠

    조절 가능한 죠용 클램핑 인서트.
    系列を表示
    펜듈럼 죠

    펜듈럼 죠

    톱니 모양의 클램핑 표면을 가진 조절식 죠용 클램핑 인서트와 약간의 공작물 불균일성의 보정을 위한 진자 메커니즘.
    系列を表示
    클램핑 쐐기

    클램핑 쐐기

    소프트 척 죠의 장착을 위한 조절식 죠용 클램핑 인서트.
    系列を表示
    셋-업 나사 세트

    셋-업 나사 세트

    머신 테이블에 MFRS 마그네틱 척 고정용
    系列を表示
    클랩핑 클로

    클랩핑 클로

    기계 테이블에 마그네틱 척을 빠르고 쉽게 고정시키기 위한 클램핑 클로
    系列を表示
    유연한 폴 연장

    유연한 폴 연장

    사각 디자인의 유연한 폴 연장 장치로, 공작물에 적용됩니다.
    系列を表示
    유연한 폴 연장

    유연한 폴 연장

    사각 디자인의 유연한 폴 연장 장치로, 공작물에 적용됩니다.
    系列を表示
    폴 익스텐션 퀵 체인지

    폴 익스텐션 퀵 체인지

    폴 확장의 신속하고 툴이 불필요한 배치를 통한 생산의 유연성을 높이기 위한 폴 확장 퀵 체인지.
    系列を表示
    폴 블록

    폴 블록

    MAGNOS 폴 블록은 고객이 직접 윤곽 및 특수 형태(공작물 음각)를 밀링할 수 있도록 보장합니다.
    系列を表示
    폴 플레이트

    폴 플레이트

    MAGNOS 폴 플레이트는 고객이 윤곽 및 특수 형태(공작물 음각)를 밀링할 수 있도록 보장합니다.
    系列を表示
    적층 블록

    적층 블록

    MAGNOS 폴 블록은 고객이 직접 윤곽 및 특수 형태(공작물 음각)를 밀링할 수 있도록 보장합니다.
    系列を表示
    폴 플레이트

    폴 플레이트

    MAGNOS 폴 플레이트는 고객이 윤곽 및 특수 형태(공작물 음각)를 밀링할 수 있도록 보장합니다.
    系列を表示
    연결 케이블

    연결 케이블

    컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이 설치용 연결 케이블
    系列を表示
    접합 박스

    접합 박스

    컨트롤 유닛 KEH와 마그네틱 척 사이에 설치
    系列を表示
    PLC 케이블

    PLC 케이블

    컨트롤 유닛 KEH plus와 PLC 박스를 연결하기 위한 PLC 케이블
    系列を表示
    PLC 박스

    PLC 박스

    KEH plus 제어 장치 사이 설치용 PLC 박스 및 자동화를 위한 PLC 기계
    系列を表示
    핸드 리모컨

    핸드 리모컨

    핸드 리모콘 HABE KEH plus는 마그네틱 척의 제어에 사용됩니다.
    系列を表示
    KEH P 제어 장치

    KEH P 제어 장치

    제어 장치 KEH P는 MSC 마그네틱 척의 제어에 사용됩니다.
    系列を表示
    제어 유닛

    제어 유닛

    MAGNOS 제어 유닛은 자기 척을 활성 및 비활성화합니다. 특수 씰링 처리된 빠른 릴리스 커넥터가 유닛과 자기 척을 연결합니다. 제어 유닛은 수동 컨트롤러와 함께 표준으로 장착되며, 요청 시 산업용 원격 제어기를 사용할 수 있습니다.
    系列を表示
    공작물 정지

    공작물 정지

    MAGNOS 마그네틱 척 MFR 및 MFRS용 공작물 스톱
    系列を表示
    메뉴얼 가우스미터

    메뉴얼 가우스미터

    마그네틱 척을 사용하여 가공한 후 공작물의 잔류 자기의 신속한 확인을 위한 수동 가우스미터
    系列を表示
    도킹 스테이션

    도킹 스테이션

    제어 장치 및 마그네틱 척 사이의 연결 케이블용 도킹 스테이션. 커넥터가 도킹 스테이션에 있는지의 여부를 감지하는 유도 센서를 통한 추가 안전 장치 포함.
    系列を表示
    보호 커버

    보호 커버

    칩에 대한 추가적인 기계적 보호의 제공을 위한 MFRS 마그네틱 척용 커버.
    系列を表示
    클랩핑 클로

    클랩핑 클로

    기계 테이블에 있는 SCHUNK 매트릭스 플레이트의 빠르고 쉬운 장착용 클램핑 클로.
    系列を表示
    지지 플레이트

    지지 플레이트

    흡반 컵이나 새로운 FlexMat으로 워크피스를 기계가공하기 위해 중간 플레이트로 사용되는 지지 플레이트
    系列を表示
    석션 컵

    석션 컵

    5면 공작물 기계가공 및 절단 작업용 흡반 컵
    系列を表示
    탄성중합체 매트

    탄성중합체 매트

    리세스 및 복잡한 부품 생산을 위해 특별히 개발된 엘라스토머 매트.
    系列を表示
    진공 연결 세트

    진공 연결 세트

    최적의 진공 공급을 위한 수동 슬라이드 밸브가 포함된 연결 세트.
    系列を表示
    진공 어큐뮬레이터

    진공 어큐뮬레이터

    냉각수 분리 및 재순환을 위한 진공 어큐뮬레이터
    系列を表示
    플러그 커넥터

    플러그 커넥터

    매트릭스 플레이트 및 연결 키트 간의 연결 링크.
    系列を表示
    압력 게이지 세트

    압력 게이지 세트

    공작물에 대한 지속적인 진공 모니터링 가능
    系列を表示
    진공 디스트리뷰터

    진공 디스트리뷰터

    클램핑 시스템의 진공 및 환기를 쉽게 활성화할 뿐만 아니라 압축 공기의 모니터링 및 분배를 위한 진공 연결 세트.
    系列を表示
    진공 호스

    진공 호스

    매트릭스 플레이트 및 골재 사이의 연결 요소로서의 연결 호스, 연결 키트와 매트릭스 플레이트 및 매트릭스 플레이트를 압력 게이지에 연결합니다.
    系列を表示
    호스 노즐

    호스 노즐

    연결 세트와 진공 호스의 연결 부품.
    系列を表示
    호스 클램프

    호스 클램프

    진공 호스를 호스 클립에 안전하게 설치하기 위한 호스 클램프.
    系列を表示
    공작물 정지

    공작물 정지

    고정 나사 및 널드 너트가 있는 스톱.
    系列を表示
    마찰 아일랜드

    마찰 아일랜드

    절삭력 흡수가 최대 30%까지 증가시키는 마찰 아일랜드.
    系列を表示
    호스 브라켓

    호스 브라켓

    호스의 안전한 유도 위한 마그네틱 호스 홀더.
    系列を表示
    블라인드 플러그

    블라인드 플러그

    나사 연결용 블라인드 플러그 또는 진공 연결 키트에 있는 사용하지 않는 플러그인 연결 더미 커버.
    系列を表示
    폐쇄 나사

    폐쇄 나사

    나사 연결용 잠금 나사 또는 진공 연결 키트의 사용하지 않는 플러그 연결용 더미 덮개.
    系列を表示
    닫기 자석

    닫기 자석

    흡착 컵이 달린 지지 플레이트 상의 사용하지 않는 연결 구멍을 닫는 닫기용 마그넷.
    系列を表示
    코킹 스트립

    코킹 스트립

    코킹 스트립을 해당하는 매트릭스 플레이트 그리드로 밀어 넣어 클램핑 면을 밀봉하기 위한 코킹 스트립
    系列を表示
    벽 장착 세트

    벽 장착 세트

    자석을 사용하여 벽면에 장착하는 SCVU 진공 장치용 장착 세트입니다.
    系列を表示
    씰링 프레임

    씰링 프레임

    높이와 상관없는 해당 흡입 컵의 교체용 씰.
    系列を表示
    V-링

    V-링

    SCMB-HD 진공 블록용 실링 링.
    系列を表示
    덮개

    덮개

    그리스 누출을 방지 하기 위해서 베이스 죠를 덮어주세요.
    系列を表示
    스크레이퍼 스트립, 좌측

    스크레이퍼 스트립, 좌측

    척 면의 베이스 죠의 밀봉을 위한 와이퍼 바.
    系列を表示
    스크레이퍼 스트립, 우측

    스크레이퍼 스트립, 우측

    척 면의 베이스 죠의 밀봉을 위한 와이퍼 바.
    系列を表示
    표시기 핀

    표시기 핀

    ROTA-S 플러스 2.0 및 ROTA-S 플러스 수동 선반 척의 클램핑 상태를 표시하는 표시기 핀.
    系列を表示
    릴리스 볼트 완성형

    릴리스 볼트 완성형

    죠 퀵 체인지가 있는 ROTA THW plus 파워 선반 척에서 죠 교체용 죠 퀵 체인지 키의 회전 운동을 시작하기 위한 해제 볼트.
    系列を表示
    씰링 디스크

    씰링 디스크

    공압 선반 척의 척 기구학에 피스톤 챔버의 밀봉을 위한 내부 밀봉 디스크.
    系列を表示
    압력 볼트

    압력 볼트

    ROTA-S plus 2.0 수동 척의 죠 릴리스 메커니즘을 작동시키기 위한 압력 볼트.
    系列を表示
    편심 볼트 완성형

    편심 볼트 완성형

    퀵 죠 체인지가 가능한 ROTA THW plus 파워 선반 척에서 죠 체인지 볼트의 회전 동작을 죠 해제로 전달하는 편심 볼트.
    系列を表示
    충진 플러그

    충진 플러그

    공압 선반 척의 압력 유지밸브용 예비 부품으로서의 충전 플러그
    系列を表示
    베이스 죠

    베이스 죠

    텅 앤 그루브, 임페리얼 또는 미터법 미세 톱니가 달린 파워 척용 베이스 죠.
    系列を表示
    클램핑 링

    클램핑 링

    센터 슬리브 장착용 고정 링.
    系列を表示
    레버

    레버

    척 피스톤의 축방향 힘을 ROTA NCR 및 ROTA NCR-A 보정 척에 있는 베이스 죠의 방사형 죠 움직임으로 전달하기 위한 레버.
    系列を表示
    슬리브

    슬리브

    장착 나사 영역에서 척의 타이트함과 견고성을 더욱 향상시키기 위한 슬리브 또는 인레이.
    系列を表示
    스레드가 없는 웨지 바

    스레드가 없는 웨지 바

    ROTA-S plus 2.0 및 ROTA-S plus 수동 선반 척의 드라이브 링 토크를 베이스 죠에 전달하기 위한 나사산 없는 웨지 바.
    系列を表示
    스레드가 있는 웨지 바

    스레드가 있는 웨지 바

    ROTA-S plus 2.0 및 ROTA-S plus 수동 선반 척의 작동 스핀들의 토크를 드라이브 링과 베이스 죠에 전달하기 위한 나사산이 있는 웨지 바.
    系列を表示
    쐐기 바

    쐐기 바

    ROTA-S 플러스 수동 선반 척 또는 ROTA THW 플러스 파워 선반 척상에서 1:1 교체를 위한 완전한 웨지 바.
    系列を表示
    피스톤 커버

    피스톤 커버

    공압식 파워 선반 척의 통합 공압 실린더용 피스톤 커버.
    系列を表示
    피스톤

    피스톤

    유압 실린더에서 베이스 죠로 축력을 전달하여 방사형 죠 운동을 만들어 내기 위한 척 피스톤.
    系列を表示
    연결 부재

    연결 부재

    ROTA NCR 보정 척에서 펜들럼 바디와 각도 레버 간의 연결 부위로 사용되는 연결 부품
    系列を表示
    베어링 시트

    베어링 시트

    ROTA NCR 및 ROTA NCR-A 보정 척의 앵글 레버를 지지하기 위한 베어링 시트.
    系列を表示
    베어링 시트

    베어링 시트

    ROTA-S plus 수동 선반 척의 드라이브 스핀들을 지지하는 베어링 시트.
    系列を表示
    카트리지, 완성형

    카트리지, 완성형

    ROTA-S plus 2.0 수동 선반 척의 죠 해제 메커니즘 작동을 위한 완전 카트리지.
    系列を表示
    진자 메커니즘의 로킹

    진자 메커니즘의 로킹

    6-죠 파워 척의 밸런싱 메커니즘의 잠금을 위한 진자 잠금 장치.
    系列を表示
    펜듈럼 몸체

    펜듈럼 몸체

    ROTA NCR 및 ROTA NCR-A 동력 선반 척상에서 베이스 죠 쌍을 기계적으로 연결시키기 위한 진자 본체.
    系列を表示
    플런저 핀, 완성형

    플런저 핀, 완성형

    죠 퀵 체인지가 가능한 ROTA-S plus 및 ROTA THW plus 척에 베이스 죠를 사전 위치시키기 위한 플런저 핀.
    系列を表示
    체크 밸브

    체크 밸브

    가공 중 공압식 파워 선반 척의 압력 유지를 위한 체크 밸브.
    系列を表示
    윤활 니플

    윤활 니플

    SCHUNK 선반 척의 빠르고 간편한 윤활을 위한 윤활 니플
    系列を表示
    센터 슬리브

    센터 슬리브

    칩 및 절삭유의 침투로부터 척 움직임을 보호하기 위한 센터 슬리브.
    系列を表示
    분배기 링

    분배기 링

    정지 상태에서 압축 공기를 공압 파워 척으로 전달시키기 위한 분배기 링.
    系列を表示
    안전 볼트

    안전 볼트

    ROTA-S plus 수동 척에서 베이스 죠의 존재 여부를 확인하기 위한 안전 볼트 - 이 볼트가 없으면 작동이 불가능합니다.
    系列を表示
    스핀들, 완성

    스핀들, 완성

    ROTA-S 플러스 2.0 및 ROTA S 플러스 수동 선반 척 작동을 위한 스레드 스핀들.
    系列を表示
    드라이브 링

    드라이브 링

    나사산 스핀들의 가해진 힘을 수동 선반 척의 베이스 죠에 전달하기 위한 드라이브 링.
    系列を表示
    커버 플레이트

    커버 플레이트

    ROTA NCR 및 ROTA NCR-A 진자 보정 척의 기본 척 및 진자 운동역학의 보호를 위한 커버 플레이트.
    系列を表示
    착용 부품 세트

    착용 부품 세트

    규정 유지보수 실시를 위한 일반적인 마모 부품이 전부 포함된 마모 부품 키트.
    系列を表示
    폐쇄 나사

    폐쇄 나사

    파워 선반 척의 다른 보어 구멍을 닫기 위한 잠금 나사.
    系列を表示
    블랭크 드로 너트

    블랭크 드로 너트

    파워 선반 척과 드로바/드로 튜브를 연결하는 데 사용되는 고객의 재작업용 블랭크 드로 너트.
    系列を表示
    중간 정지 장치

    중간 정지 장치

    커버로 척 전면에 완전한 후드가 달린 파워 척용 베이스 죠의 중간 정지.
    系列を表示
    Clamping pins for NSR maxi

    Clamping pins for NSR maxi

    Clamping pins with short taper for form-fit connection of pallet coupling and robot module.
    系列を表示
    Clamping pin extensions

    Clamping pin extensions

    Clamping pin extensions to increase the clamping height of the workpiece and reduce the interfering contour.
    系列を表示
    연결 핀

    연결 핀

    스핀들 어셈블리 그룹을 포스 박스에 간단하고 빠르게 연결하기 위한 커플링 핀.
    系列を表示
    지지

    지지

    공작물은 KSM2 클램핑 레일로 공작물을 가공하는 동안 도움이 됩니다.
    系列を表示