KSP3-IM
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí
Pneumaticky ovládané 2čelisťové silové svěráky třetí generace s induktivním monitorováním polohy čelistí pro zvýšení bezpečnosti a automatizované aplikace.
Beschreibung
Výhody – Přínos pro Vás
- Enormní rozmanitost variant
Výsledkem je zajištění maximální flexibility se zdaleka největším a nejvýkonnějším standardním programem pneumaticky ovládaných silových svěráků - Zesílení síly pro upínání za vnější průměr prostřednictvím síly pružiny
Zvýšená upínací síla pro těžké úkoly řezání kovů stejně jako udržování napětí pružiny během skladování - Induktivní monitorování čelisti
Zjistěte, zda je svěrák otevřený nebo upnutý - Přesný upínací silový blok s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
Ideální pro 6stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí - Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Pneumaticky aktivované zdroje síly s indukčním sledováním čelistí pro automatizované aplikace.
SCHUNK TANDEM KSP3-IM znázorňují vysoce výkonné, pneumatické silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí. Navíc kromě vlastností standardních svěráků KSP3 jsou svěráky KSP3-IM vybaveny také dvěma indukčními přibližovacími snímači, což lze využít pro monitorování polohy základní čelisti. To činí svěráky zvláště vhodnými pro automatizované procesy, ve kterých se má signál přenášet přímo do řídícího systému stroje. Navíc jsou svěráky vybaveny krytem a opláštěním kabelů snímačů, což poskytuje ochranu zvláště citlivým dílům.