arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-S-C 185 Vergelijkbare illustratie

SBS-S-C 185

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 8703863

Levertijd op aanvraag
Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Beschermhuls met spuitkoppen
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • De koelvloeistof kan rechtstreeks op het werkstuk worden aangebracht door middel van een geïntegreerd sproeimondstuk
  • Geschikt voor: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
Technische gegevens
  • Diameter: 32 mm
  • Gewicht: 1.2 kg
ØA [mm] 52.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 28.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 41.0
H M6x10
Gewicht [kg] 1.2