STR 100
顶爪坯件
N.º de identificação 402101
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 100
- 尺寸: 42 x 55 x 25 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 55.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 100 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
标配范围
顶爪坯件