arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGS-F 80-48-28

SGS-F 80-48-28

Mors en acier

ID 1561216

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en acier, fixe
  • Compatible avec: KSC-F 80, KSC3-K 80
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 80.4 x 48 x 28 mm
  • Poids: 0.8 kg
幅 [mm] 80.0
奥行 [mm] 48.0
高さ [mm] 28.0
重量 [kg] 0.8