arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STG 250 Ilustração semelhante

STG 250

Acessórios TANDEM

IDnr. 402316

Acessórios para morsa acionada

Características do produto:
  • Barra de fixação para castanhas de troca rápida
  • Versão temperada, níveis de fixação serrilhados
  • Adequado para: WTG-A 250
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 36 x 18 mm
  • Peso: 0.7 kg
Largura [mm] 140.0
Altura [mm] 18.0
Profundidade [mm] 36.0
Adequado para 250
Peso [kg] 0.7

Escopo de fornecimento
Barras de fixação, parafusos de fixação