GBW 90-35-16
ソフトジョー
Ident.-Nr. 490570
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、ソフト
- インターフェース1: W-90
- 寸法: 90 x 35 x 16 mm
- 重量: 0.36 kg
Technische Details
| 幅 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 16.0 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.36 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ