arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBVS-N-R 40-25-41

GBVS-N-R 40-25-41

プルダウンジョー

ID 490750

クランピングインサート、標準

特長:
  • 折り畳み式ジョー、のこ歯状
  • インターフェース1: W-SEI
  • 適合タイプ: 調節ジョー KSM2
テクニカルデータ:
  • 寸法: 40 x 41 x 25 mm
  • 重量: 0.11 kg
Largura [mm] 40.0
Profundidade [mm] 41.0
Altura [mm] 25.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.11