arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGBB-F 100-76-34

SGBB-F 100-76-34

Monoblock jaws

ID 430083

System jaws, standard

Product features:
  • Monoblock jaw, fixed
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 76 x 34 mm
  • Weight: 1.8 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 76.0
높이 [mm] 34.0
중량 [kg] 1.8

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)