arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TPS 125-26 K-SV90°

ROTA TPS 125-26 K-SV90°

固定式 3 ジョーチャック、空圧作動

ID 816127

静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 静置型ベースプレート
  • 貫通穴: 26 mm
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 11H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 6 bar での最大把持力: 22 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • チャック高さ: 104 mm
  • 重量: 12 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 22.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 3.0
Weight [kg] 12.0

Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws