arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
APS-Z80

APS-Z80

模拟位置传感器
The analog sensor APS-Z80 is used to query the jaw position of SCHUNK grippers. It inductively detects the course of an inclined plane and gives back a continuous output signal.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Analogové monitorování více poloh pro všechny požadované polohy
    pro flexibilitu ve všech automatizovaných řešeních
  • Přesný měřicí systém
    pro spolehlivou  manipulaci s díly v kompaktních systémech
  • Kompaktní konstrukce
    pro prostorově nenáročnou manipulaci bez rušivých kontur
  • Integrovaná elektronika
    umožňuje flexibilní montáž kabelu i navzdory prostorově úspornému vnějšímu obrysu
  • Verze se standardním konektorem
    pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu
  • Velmi pružný kabel ve verzi PUR
    pro dlouhou provozní životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Verze se zástrčkou nebo kabelovou koncovkou
    Senzor je k dispozici ve verzích se zástrčkovým konektorem (30cm kabel, konektor M8) nebo s otevřeným kabelovým výstupem (2m kabel, holé konce vodiče).
  • Montážní sady
    Pro systém APS je na každé chapadlo potřeba jedna připevňovací sada. Vhodnou připevňovací sadu naleznete v příslušné kapitole katalogu pro dané chapadlo.
  • Vysoká třída ochrany
    IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit.
  • Stínění prodlužovacího kabelu
    Je-li analogový signál veden přes prodlužovací kabely, doporučuje se používat stíněné kabely. Stínění musí být použito na jedné straně.