MPZ
Gripper for small components
Small 3-finger centric gripper with base jaws guided on T-slots
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage en T
pour une préhension précise - Détection de la position des doigts
également possible avec capteur FPS - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Dimension compactes
pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Version FPS pour capteur de position flexible
Cette version est à utiliser avec le détecteur de positions flexible FPS et permet de détecter plusieurs positions de préhension. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.