ELG 10-XXX-2-SYN
- Min. stroke per jaw: 100 mm
- Max. stroke per jaw: 300 mm
- Gripping force: 1000 N
- Max. ambient temperature: 55 °C
- Creating a custom gripper in the ELG configurator and downloading CAD data
Technical details
| 핑거 버전 | 김 |
|---|---|
| 동기화 | Synchron |
| 죠당 최소 스트로크 [mm] | 100.0 |
| 죠당 최대 스트로크 [mm] | 300.0 |
| 파지력 [N] | 1000.0 |
| 최소 파지력 유지*** [%] | 80 |
| 무게* [kg] | 10.25 |
| 스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] | 0.02 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.65 |
| 개방 시간 [s] | 0.65 |
| 최대 허용 가능 속도(위치 결정) [mm/s] | 200.0 |
| 최대 허용 가능 속도(그리핑) [mm/s] | 10.0 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 5.25 |
| 반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] | 0.1 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 800.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 11.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 55.0 |
| IP 보호등급 | 20 |
| 벨로우즈가 있는 보호 등급 IP | 44 |
| 정지 토크(축 직경 8/9mm) [Nm] | 0.55 |
| 정지 토크(축 직경 11/14 mm) [Nm] | 0.7 |
| 정지 토크(축 직경 19mm) [Nm] | 0.85 |
| 최대 구동 속도(축 직경 8/9mm) [1/min] | 4000.0 |
| 최대 드라이브 속도(축 직경 11/14 mm) [1/min] | 3400.0 |
| 최대 구동 속도(축 직경 19mm) [1/min] | 2800.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 140.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 470.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 200.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 1800.0 |
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
*** 모터 브레이크 사용 및/또는 위치 클램핑 옵션 활용을 나타냄
최대 로드
Maximum permitted finger projection
모멘트 로드
핑거 버전: 짧은 핑거 길이
핑거 버전: 긴 핑거 길이
최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 정적인 값이며 각 베이스 죠에 적용되어 동시에 나타날 수 있습니다. 파지력 자체에 의해 발생하는 모멘트 외에 하중이 발생할 수 있습니다. 모멘트 하중에 대한 다이어그램 또한 참조하십시오.
Maximum permitted finger projection
모멘트 로드
핑거 버전: 짧은 핑거 길이
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
핑거 버전: 긴 핑거 길이
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
General notes about the series
Gripping force
when the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration) on standstill torque of the motor.
Standstill torque
required standstill torque of the motor to achieve the specified gripping force depending on the motor shaft diameter. This torque must not be exceeded. The required standstill torque for the asynchronous version is halved.
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Gripping force maintenance
A gripping force of at least 80% of the originally applied gripping force can be reliably maintained in the event of an emergency stop situation or a voltage drop due to an electric holding brake (using motors with motor brake and/or utilizing the position clamping option).
Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position of the base jaws after 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.
Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.
How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg available directly.
Operating principle
Spindle drive
Housing material
Aluminum
Base jaw material
Aluminum
Actuation
electrically via an adaptable servo drive
Warranty
12 months
Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.