arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LGP 8-IS Illustration similaire

LGP 8-IS

Pince parallèle

ID 312902

Pince parallèle LGP, Taille: 8, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: IS

  • Course par mors : 2 mm
  • Force à l'ouverture: 42 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Course par mors  [mm] 2.0
Force à l'ouverture [N] 42.0
Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 49.0
Force du ressort min. [N] 6.0
Poids [kg] 0.04
Poids de pièce recommandé [kg] 0.13
Volume du cylindre par course double [cm³] 0.9
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.02
Temps d'ouverture [s] 0.01
Temps de fermeture/ouverture avec ressort [s] 0.03
Longueur de doigt max. admissible [mm] 20.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.03
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.02
Longueur X [mm] 24.0
Largeur Y [mm] 13.0
Hauteur Z [mm] 39.0
Moment Mx max. [Nm] 1.0
Moment My max. [Nm] 1.3
Moment Mz max. [Nm] 0.25
Force axiale max. Fz max. [N] 120.0
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ウェッジフックの動的性能

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

納品内容
芯出しエレメント、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。