RMS 80-S-M8
リードスイッチ
ID 377721
リードスイッチ RMS
- スイッチングポイントの数: 1
- ねじ山付きセンサー: M8x1
- クローザー
- ケーブル長: 30 cm
- 電気接続: M8
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | リード |
|---|---|
| 開閉機能 | クローザー |
| スイッチングポイントの数 | 1 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
| 最低周囲温度 [°C] | -5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
| 保護等級 IP (センサー) | 67 |
| 保護等級 IP (センサー、接続状態) | 67 |
| センサーの LED ディスプレイ | なし |
| 電圧タイプ | DC/AC |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 最小電圧 [V] | 0.5 |
| 最大電圧 [V] | 120.0 |
| 最大スイッチング電流 [A] | 0.4 |
| ケーブル直径 D [mm] | 2.1 |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 21.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 10.5 |
| ピン数 | 3.0 |
| 芯線数 | 2.0 |
| 芯線断面積 [mm²] | 0.14 |
| ケーブル長 L [cm] | 30.0 |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | M8 |