arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EZU 30-PN-N-SD Illustration similar

EZU 30-PN-N-SD

Centric Grippers

ID 1582003

Centric Grippers EZU, Size: 30, electrical, in a dustproof version, Communication interface: PROFINET

  • Stroke per jaw: 20 mm
  • Min. gripping force: 210 N
  • Max. gripping force: 350 N
  • Power supply: 24 V
  • Max. ambient temperature: 55 °C
Stroke per jaw [mm] 20.0
Min. gripping force [N] 210.0
Max. gripping force [N] 350.0
Max. permissible finger length [mm] 80.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.4
Repeat accuracy (gripping) [mm] 0.02
Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] 0.05
Repeat accuracy (positioning, bi-directional) [mm] 0.15
Closing time [s] 0.6
Opening time [s] 0.6
Max. speed (positioning) [mm/s] 40.0
Max. acceleration [mm/s²] 150.0
Weight [kg] 2.3
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class, electronics 67
IP protection class guide/base jaws 64
Cleanroom class ISO 14644-1 4
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Nominal voltage [V] 24.0
Communication interface PROFINET
BasicGrip nominal current consumption [A] 0.14
BasicGrip max. current consumption [A] 0.67
Logic nominal current consumption [A] 0.16
Logic max. current consumption [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
Max. axial force Fz max. [N] 800.0
Dustproof version yes

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Répétabilité (préhension)
est défini comme la dispersion de la position par mors après 100 mouvements de fermeture et d'ouverture consécutifs sur une pièce rigide ou une butée fixe dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Temps de fermeture et d’ouverture (positionnement)
Les temps de fermeture et d'ouverture sont uniquement les temps de mouvement des doigts à vitesse maximale, accélération maximale en respectant les masses maximales admissibles par doigt et se réfèrent à 50 % de la course disponible par mors dans la version de base.

Vitesse max. (positionnement) et accélération max.
est la vitesse et l'accélération agissant sur chaque mors.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier, protégé contre la corrosion

Garantie
24 mois ou 5 millions de cycles BasicGrip / 3 millions StrongGrip (un cycle consiste en un processus de préhension complet : "Ouverture pince" et "Fermeture pince")

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.