EZU 35-EI-N-B
ID 1582079
- Stroke per jaw: 35 mm
- Min. gripping force: 390 N
- Max. gripping force: 780 N
- Power supply: 24 V
- Max. ambient temperature: 55 °C
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 35.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [N] | 390.0 |
| 最大把持力 [N] | 780.0 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 125.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.8 |
| 繰り返し精度 (グリッピング) [mm] | 0.02 |
| 繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] | 0.05 |
| 繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] | 0.15 |
| 閉時間 [s] | 0.6 |
| 開時間 [s] | 0.6 |
| 最大速度 (位置決め) [mm/s] | 40.0 |
| 最大加速度 [mm/s²] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 4.3 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級、電子機器 | 67 |
| IP保護等級、ガイド/ベースジョー | 40 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 2015 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 通信インターフェース | EtherNet/IP |
| BasicGrip公称消費電流 [A] | 0.37 |
| BasicGrip最大消費電流 [A] | 1.15 |
| 論理公称消費電流 [A] | 0.16 |
| 論理最大消費電流 [A] | 0.2 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 48.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 75.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 43.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1200.0 |
寸法と最大荷重
把持力維持機構ありバージョン
把持力維持なしバージョン
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
把持力維持機構ありバージョン
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
把持力維持なしバージョン
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
繰り返し精度 (グリッピング)
剛性ワークまたは固定ストッパーに対して、一定条件下で100回連続して開閉動作を行った際の、各ジョーの実際の位置のばらつきとして定義。
繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作中のベースジョーごとの実際の位置のずれとして定義。
繰返し精度 (位置決め、双方向)
一定条件下での、左右両方向から目標位置へ連続100回移動した際の、ベースジョーごとの実際の位置の分布として定義。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
閉 / 開回数(位置決め)
開閉の所要時間は、フィンガー1本あたりの最大許容質量を遵守した最大速度、最大加速度のおけるフィンガーの移動時間であり、ジョー1本あたりの使用可能なストロークの50%と基本バージョンを指します。
最高速度(位置決め)、最高加速度
は各ジョーに作用する速度と加速度です。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
スチール、耐腐食性
保証
24 ヶ月または500 万サイクルBasicGrip/300 万サイクルStrongGrip (1サイクルは完全なグリッピングプロセス(「グリッパーを開く」、「グリッパーを閉じる」)で構成されます。
納品内容
グリッパー(安全情報、グリッパーおよびフィンガー組み立て用の芯出しスリーブ付きアクセサリーキットを含む。)製品固有の説明書およびソフトウェアは、schunk.com/downloads-manualsおよびschunk.com/downloads-softwareからダウンロードいただけます。